Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:AlSi1MgMnNota:Gli elementi di protezione sono stati ideati specificamente per serrare e allentare collegamenti a vite con superfici delicate. Con un utensile normale, le superfici delle viti lucidate sono talmente danneggiate già al primo serraggio da creare delle cavità che rendono impossibile effettuare una pulizia semplice ed efficace.
Gli elementi di protezione pemettono un seraggio e disseraggio sicuro e senza danni. L'alluminio morbido non lascia graffi o altri danni sulle superfici delicate. Se utilizzati in modo corretto e accurato, gli elementi di protezione hanno una durata di ca. 1000 cicli di funzionamento.
Inoltre, gli elementi di protezione evitano in modo affidabile il rischio di corrosione da contatto nei collegamenti a vite in acciaio inox. Grazie ai contorni sporgenti sono ampiamente esclusi anche punti di contatto involontari tra la chiave e la vite in acciaio inox.
Gli elementi di protezione vengono fissati saldamente nel relativo supporto della chiave grazie alla forma speciale o a un elemento di fermo a molla. Valido sistema anti caduta dei nostri supporti. Gli elementi di protezione usurati vanno sostituiti manualmente.
Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità:
 RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1362_AUFR Coperture protettive per chiavi ad anello 155 kB

Disegni

Coperture protettive per chiavi ad anello

Selezione/filtro articoli

N. ordineDenominazioneVersione 1SWSW2D2

T1H1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1362.11005Inserto Di Protezioneper chiave ad anello10516,5911 su richiesta
K1362.110055Inserto Di Protezioneper chiave ad anello105,516,5911 su richiesta
K1362.11006Inserto Di Protezioneper chiave ad anello10616,5911 su richiesta
K1362.11007Inserto Di Protezioneper chiave ad anello10716,5911 su richiesta
K1362.11108Inserto Di Protezioneper chiave ad anello118189,411,4 su richiesta
K1362.11310Inserto Di Protezioneper chiave ad anello1310211113 su richiesta
K1362.11613Inserto Di Protezioneper chiave ad anello16132512,414,4 su richiesta
K1362.11915Inserto Di Protezioneper chiave ad anello19153014,516,5 su richiesta
K1362.11916Inserto Di Protezioneper chiave ad anello19163014,516,5 su richiesta
K1362.12118Inserto Di Protezioneper chiave ad anello21183214,716,7 su richiesta
K1362.12119Inserto Di Protezioneper chiave ad anello21193214,716,7 su richiesta
K1362.12724Inserto Di Protezioneper chiave ad anello2724411719 su richiesta