Gruppi merceologici
Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
K2125

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:La leva eccentrica ha una rondella di pressione tecnicamente ottimizzata in plastica.
La rondella di pressione è realizzata in una speciale plastica ad alte prestazioni, che garantisce un'elevata resistenza all'usura.
Materiale:

Leva della maniglia in getto di alluminio AC-46200.
Rondella di pressione in materiale termoplastico ad alte prestazioni, rinforzato con fibra di carbonio.
Perno dell'asse in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Maniglia a leva verniciata a polvere struttura fine nera o struttura fine rosso traffico.
Rondella di pressione nera.
Perno dell'asse, vite prigioniera in acciaio passivato blu o acciaio inox grezzo.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K2125 Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox 206 kB

Disegni

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineCodice di vendita KIPP precedenteMateriale

Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1Corsa
S
LForza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K2125.7501103X10-acciaionero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51100,550 su richiesta
K2125.7501103X15-acciaionero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51150,550 su richiesta
K2125.7501103X30-acciaionero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51300,550 su richiesta
K2125.8501103X10-acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51100,645 su richiesta
K2125.8501103X15-acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51150,645 su richiesta
K2125.8501103X30-acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51300,645 su richiesta
K2125.9501103X10K0006.9501103X10acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 su richiesta
K2125.9501103X15K0006.9501103X15acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 su richiesta
K2125.9501103X30K0006.9501103X30acciaionero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 su richiesta
K2125.7501104X10-acciaionero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51100,550 su richiesta
K2125.7501104X15-acciaionero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51150,550 su richiesta
K2125.7501104X30-acciaionero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51300,550 su richiesta
K2125.8501104X10-acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51100,645 su richiesta
K2125.8501104X15-acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51150,645 su richiesta
K2125.8501104X30-acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51300,645 su richiesta
K2125.9501104X10K0006.9501104X10acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 su richiesta
K2125.9501104X15K0006.9501104X15acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 su richiesta
K2125.9501104X30K0006.9501104X30acciaionero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 su richiesta
K2125.0501104X15K0006.0501104X15acciaionero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11152,5100 su richiesta
K2125.0501104X20K0006.0501104X20acciaionero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11202,5100 su richiesta
K2125.0501104X30K0006.0501104X30acciaionero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11302,5100 su richiesta
K2125.0501105X20K0006.0501105X20acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11202,5100 su richiesta
K2125.0501105X30K0006.0501105X30acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11302,5100 su richiesta
K2125.0501105X40K0006.0501105X40acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11402,5100 su richiesta
K2125.0501105X50K0006.0501105X50acciaionero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11502,5100 su richiesta
K2125.1501105X20K0006.1501105X20acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2204120 su richiesta
K2125.1501105X30K0006.1501105X30acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2304120 su richiesta
K2125.1501105X40K0006.1501105X40acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2404120 su richiesta
K2125.1501105X50K0006.1501105X50acciaionero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2504120 su richiesta
K2125.1501106X20K0006.1501106X20acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2204120 su richiesta
K2125.1501106X30K0006.1501106X30acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2304120 su richiesta
K2125.1501106X40K0006.1501106X40acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2404120 su richiesta
K2125.1501106X50K0006.1501106X50acciaionero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2504120 su richiesta
K2125.2501108X25K0006.2501108X25acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5258350 su richiesta
K2125.2501108X30K0006.2501108X30acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5308350 su richiesta
K2125.2501108X40K0006.2501108X40acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5408350 su richiesta
K2125.2501108X50K0006.2501108X50acciaionero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5508350 su richiesta
K2125.2501110X25K0006.2501110X25acciaionero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5258350 su richiesta
K2125.2501110X30K0006.2501110X30acciaionero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5308350 su richiesta
K2125.2501110X40K0006.2501110X40acciaionero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5408350 su richiesta
K2125.2501110X50K0006.2501110X50acciaionero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5508350 su richiesta
K2125.7511103X10-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51100,550 su richiesta
K2125.7511103X15-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51150,550 su richiesta
K2125.7511103X30-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7613,811,5913,52227,51300,550 su richiesta
K2125.8511103X10-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51100,645 su richiesta
K2125.8511103X15-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51150,645 su richiesta
K2125.8511103X30-acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,52833,51300,645 su richiesta
K2125.9511103X10K0006.9511103X10acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 su richiesta
K2125.9511103X15K0006.9511103X15acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 su richiesta
K2125.9511103X30K0006.9511103X30acciaio inoxnero RAL 9005M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 su richiesta
K2125.7511104X10-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51100,550 su richiesta
K2125.7511104X15-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51150,550 su richiesta
K2125.7511104X30-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7613,811,5913,52227,51300,550 su richiesta
K2125.8511104X10-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51100,645 su richiesta
K2125.8511104X15-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51150,645 su richiesta
K2125.8511104X30-acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,52833,51300,645 su richiesta
K2125.9511104X10K0006.9511104X10acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 su richiesta
K2125.9511104X15K0006.9511104X15acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 su richiesta
K2125.9511104X30K0006.9511104X30acciaio inoxnero RAL 9005M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 su richiesta
K2125.0511104X15K0006.0511104X15acciaio inoxnero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11152,5100 su richiesta
K2125.0511104X20K0006.0511104X20acciaio inoxnero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11202,5100 su richiesta
K2125.0511104X30K0006.0511104X30acciaio inoxnero RAL 9005M413,88181311,417,252,359,11302,5100 su richiesta
K2125.0511105X20K0006.0511105X20acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11202,5100 su richiesta
K2125.0511105X30K0006.0511105X30acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11302,5100 su richiesta
K2125.0511105X40K0006.0511105X40acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11402,5100 su richiesta
K2125.0511105X50K0006.0511105X50acciaio inoxnero RAL 9005M513,88181311,417,252,359,11502,5100 su richiesta
K2125.1511105X20K0006.1511105X20acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2204120 su richiesta
K2125.1511105X30K0006.1511105X30acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2304120 su richiesta
K2125.1511105X40K0006.1511105X40acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2404120 su richiesta
K2125.1511105X50K0006.1511105X50acciaio inoxnero RAL 9005M516921,51514,722,270,479,21,2504120 su richiesta
K2125.1511106X20K0006.1511106X20acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2204120 su richiesta
K2125.1511106X30K0006.1511106X30acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2304120 su richiesta
K2125.1511106X40K0006.1511106X40acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2404120 su richiesta
K2125.1511106X50K0006.1511106X50acciaio inoxnero RAL 9005M616921,51514,722,270,479,21,2504120 su richiesta
K2125.2511108X25K0006.2511108X25acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5258350 su richiesta
K2125.2511108X30K0006.2511108X30acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5308350 su richiesta
K2125.2511108X40K0006.2511108X40acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5408350 su richiesta
K2125.2511108X50K0006.2511108X50acciaio inoxnero RAL 9005M8251133,32418,328,8961081,5508350 su richiesta
K2125.2511110X25K0006.2511110X25acciaio inoxnero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5258350 su richiesta
K2125.2511110X30K0006.2511110X30acciaio inoxnero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5308350 su richiesta
K2125.2511110X40K0006.2511110X40acciaio inoxnero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5408350 su richiesta
K2125.2511110X50K0006.2511110X50acciaio inoxnero RAL 9005M10251133,32418,328,8961081,5508350 su richiesta
K2125.7501403X10-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51100,550 su richiesta
K2125.7501403X15-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51150,550 su richiesta
K2125.7501403X30-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51300,550 su richiesta
K2125.8501403X10-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51100,645 su richiesta
K2125.8501403X15-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51150,645 su richiesta
K2125.8501403X30-acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51300,645 su richiesta
K2125.9501403X10K0006.9501403X10acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 su richiesta
K2125.9501403X15K0006.9501403X15acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 su richiesta
K2125.9501403X30K0006.9501403X30acciaiorosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 su richiesta
K2125.7501404X10-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51100,550 su richiesta
K2125.7501404X15-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51150,550 su richiesta
K2125.7501404X30-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51300,550 su richiesta
K2125.8501404X10-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51100,645 su richiesta
K2125.8501404X15-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51150,645 su richiesta
K2125.8501404X30-acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51300,645 su richiesta
K2125.9501404X10K0006.9501404X10acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 su richiesta
K2125.9501404X15K0006.9501404X15acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 su richiesta
K2125.9501404X30K0006.9501404X30acciaiorosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 su richiesta
K2125.0501404X15K0006.0501404X15acciaiorosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11152,5100 su richiesta
K2125.0501404X20K0006.0501404X20acciaiorosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11202,5100 su richiesta
K2125.0501404X30K0006.0501404X30acciaiorosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11302,5100 su richiesta
K2125.0501405X20K0006.0501405X20acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11202,5100 su richiesta
K2125.0501405X30K0006.0501405X30acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11302,5100 su richiesta
K2125.0501405X40K0006.0501405X40acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11402,5100 su richiesta
K2125.0501405X50K0006.0501405X50acciaiorosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11502,5100 su richiesta
K2125.1501405X20K0006.1501405X20acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2204120 su richiesta
K2125.1501405X30K0006.1501405X30acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2304120 su richiesta
K2125.1501405X40K0006.1501405X40acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2404120 su richiesta
K2125.1501405X50K0006.1501405X50acciaiorosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2504120 su richiesta
K2125.1501406X20K0006.1501406X20acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2204120 su richiesta
K2125.1501406X30K0006.1501406X30acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2304120 su richiesta
K2125.1501406X40K0006.1501406X40acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2404120 su richiesta
K2125.1501406X50K0006.1501406X50acciaiorosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2504120 su richiesta
K2125.2501408X25K0006.2501408X25acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5258350 su richiesta
K2125.2501408X30K0006.2501408X30acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5308350 su richiesta
K2125.2501408X40K0006.2501408X40acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5408350 su richiesta
K2125.2501408X50K0006.2501408X50acciaiorosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5508350 su richiesta
K2125.2501410X25K0006.2501410X25acciaiorosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5258350 su richiesta
K2125.2501410X30K0006.2501410X30acciaiorosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5308350 su richiesta
K2125.2501410X40K0006.2501410X40acciaiorosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5408350 su richiesta
K2125.2501410X50K0006.2501410X50acciaiorosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5508350 su richiesta
K2125.7511403X10-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51100,550 su richiesta
K2125.7511403X15-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51150,550 su richiesta
K2125.7511403X30-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7613,811,5913,52227,51300,550 su richiesta
K2125.8511403X10-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51100,645 su richiesta
K2125.8511403X15-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51150,645 su richiesta
K2125.8511403X30-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,52833,51300,645 su richiesta
K2125.9511403X10K0006.9511403X10acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71101,590 su richiesta
K2125.9511403X15K0006.9511403X15acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71151,590 su richiesta
K2125.9511403X30K0006.9511403X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M310,7614,411,5913,536,241,71301,590 su richiesta
K2125.7511404X10-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51100,550 su richiesta
K2125.7511404X15-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51150,550 su richiesta
K2125.7511404X30-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7613,811,5913,52227,51300,550 su richiesta
K2125.8511404X10-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51100,645 su richiesta
K2125.8511404X15-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51150,645 su richiesta
K2125.8511404X30-acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,52833,51300,645 su richiesta
K2125.9511404X10K0006.9511404X10acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71101,590 su richiesta
K2125.9511404X15K0006.9511404X15acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71151,590 su richiesta
K2125.9511404X30K0006.9511404X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M410,7614,411,5913,536,241,71301,590 su richiesta
K2125.0511404X15K0006.0511404X15acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11152,5100 su richiesta
K2125.0511404X20K0006.0511404X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11202,5100 su richiesta
K2125.0511404X30K0006.0511404X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M413,88181311,417,252,359,11302,5100 su richiesta
K2125.0511405X20K0006.0511405X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11202,5100 su richiesta
K2125.0511405X30K0006.0511405X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11302,5100 su richiesta
K2125.0511405X40K0006.0511405X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11402,5100 su richiesta
K2125.0511405X50K0006.0511405X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M513,88181311,417,252,359,11502,5100 su richiesta
K2125.1511405X20K0006.1511405X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2204120 su richiesta
K2125.1511405X30K0006.1511405X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2304120 su richiesta
K2125.1511405X40K0006.1511405X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2404120 su richiesta
K2125.1511405X50K0006.1511405X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M516921,51514,722,270,479,21,2504120 su richiesta
K2125.1511406X20K0006.1511406X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2204120 su richiesta
K2125.1511406X30K0006.1511406X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2304120 su richiesta
K2125.1511406X40K0006.1511406X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2404120 su richiesta
K2125.1511406X50K0006.1511406X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M616921,51514,722,270,479,21,2504120 su richiesta
K2125.2511408X25K0006.2511408X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5258350 su richiesta
K2125.2511408X30K0006.2511408X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5308350 su richiesta
K2125.2511408X40K0006.2511408X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5408350 su richiesta
K2125.2511408X50K0006.2511408X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M8251133,32418,328,8961081,5508350 su richiesta
K2125.2511410X25K0006.2511410X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5258350 su richiesta
K2125.2511410X30K0006.2511410X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5308350 su richiesta
K2125.2511410X40K0006.2511410X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5408350 su richiesta
K2125.2511410X50K0006.2511410X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M10251133,32418,328,8961081,5508350 su richiesta

Altri articoli di questa categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2122

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2127

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2120

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

K2123

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

K2128

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

K2126

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

K2121

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0646

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0648

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0005

Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>