Gruppi merceologici
Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
K0751

Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale, esecuzione:

Impugnatura e rondella di pressione in plastica rinforzata con fibra di vetro PA 66, colore nero.
Perno in acciaio inox 1.4305, non trattato.
Spina di posizione in acciaio, passivato blu.
Clip a molla in acciaio inox 1.4310, passivato.

Nota:Con l'innesto nella clip della molla è possibile posizionare un elemento di lamiera. Il successivo serraggio dell'elemento di lamiera avviene mediante l'impugnatura.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Particolarità:
RoHS

Disegni

Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio
Leve eccentriche in plastica con chiusura rapida, con rondella di pressione in plastica e perno a innesto in acciaio

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1BHH1X
Spessore del materiale
Forza di
tenuta
ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0751.121107X271,579,6221423,41,9 - 2,3500 su richiesta
K0751.121107X471,579,6221423,43,9 - 4,3500 su richiesta
K0751.121107X671,579,6221423,45,9 - 6,3500 su richiesta
K0751.121107X871,579,6221423,47,9 - 8,3500 su richiesta

Altri articoli di questa categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2122

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2127

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2120

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2125

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

K2123

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

K2128

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

K2126

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

K2121

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0646

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0648

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>