Gruppi merceologici
Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox
K0648

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Impugnatura e rondella di pressione in plastica PA 66 rinforzata con fibra di vetro.
Perno in acciaio inox 1.4305.
Vite prigioniera e rondella in acciaio, classe di resistenza 5.8 o acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva colore nero o rosso traffico RAL 3020.
Rondella di pressione colore nero.
Perno non trattato.
Vite prigioniera e rondella blu passivato o acciaio inox non trattato.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all‘asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l‘aiuto di un cacciavite.

Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation), ciò può comportare una minore forza di serraggio.
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0648 Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox 156 kB

Disegni

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
Colore
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0648.1521105X20acciaioneroM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 su richiesta
K0648.1521105X30acciaioneroM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 su richiesta
K0648.1521105X40acciaioneroM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 su richiesta
K0648.1521105X50acciaioneroM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 su richiesta
K0648.1521106X20acciaioneroM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 su richiesta
K0648.1521106X30acciaioneroM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 su richiesta
K0648.1521106X40acciaioneroM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 su richiesta
K0648.1521106X50acciaioneroM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 su richiesta
K0648.2521108X25acciaioneroM827,111332416,227,7100110251,55170 su richiesta
K0648.2521108X30acciaioneroM827,111332416,227,7100110301,55170 su richiesta
K0648.2521108X40acciaioneroM827,111332416,227,7100110401,55170 su richiesta
K0648.2521108X50acciaioneroM827,111332416,227,7100110501,55170 su richiesta
K0648.2521110X25acciaioneroM1027,111332416,227,7100110251,55170 su richiesta
K0648.2521110X30acciaioneroM1027,111332416,227,7100110301,55170 su richiesta
K0648.2521110X40acciaioneroM1027,111332416,227,7100110401,55170 su richiesta
K0648.2521110X50acciaioneroM1027,111332416,227,7100110501,55170 su richiesta
K0648.1531105X20acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,6201,152,5125 su richiesta
K0648.1531105X30acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,6301,152,5125 su richiesta
K0648.1531105X40acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,6401,152,5125 su richiesta
K0648.1531105X50acciaio inoxneroM518,1922161423,471,579,6501,152,5125 su richiesta
K0648.1531106X20acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,6201,152,5125 su richiesta
K0648.1531106X30acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,6301,152,5125 su richiesta
K0648.1531106X40acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,6401,152,5125 su richiesta
K0648.1531106X50acciaio inoxneroM618,1922161423,471,579,6501,152,5125 su richiesta
K0648.2531108X25acciaio inoxneroM827,111332416,227,7100110251,55170 su richiesta
K0648.2531108X30acciaio inoxneroM827,111332416,227,7100110301,55170 su richiesta
K0648.2531108X40acciaio inoxneroM827,111332416,227,7100110401,55170 su richiesta
K0648.2531108X50acciaio inoxneroM827,111332416,227,7100110501,55170 su richiesta
K0648.2531110X25acciaio inoxneroM1027,111332416,227,7100110251,55170 su richiesta
K0648.2531110X30acciaio inoxneroM1027,111332416,227,7100110301,55170 su richiesta
K0648.2531110X40acciaio inoxneroM1027,111332416,227,7100110401,55170 su richiesta
K0648.2531110X50acciaio inoxneroM1027,111332416,227,7100110501,55170 su richiesta
K0648.15218405X20acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 su richiesta
K0648.15218405X30acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 su richiesta
K0648.15218405X40acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 su richiesta
K0648.15218405X50acciaiorosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 su richiesta
K0648.15218406X20acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 su richiesta
K0648.15218406X30acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 su richiesta
K0648.15218406X40acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 su richiesta
K0648.15218406X50acciaiorosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 su richiesta
K0648.25218408X25acciaiorosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110251,55170 su richiesta
K0648.25218408X30acciaiorosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110301,55170 su richiesta
K0648.25218408X40acciaiorosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110401,55170 su richiesta
K0648.25218408X50acciaiorosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110501,55170 su richiesta
K0648.25218410X25acciaiorosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110251,55170 su richiesta
K0648.25218410X30acciaiorosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110301,55170 su richiesta
K0648.25218410X40acciaiorosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110401,55170 su richiesta
K0648.25218410X50acciaiorosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110501,55170 su richiesta
K0648.15318405X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6201,152,5125 su richiesta
K0648.15318405X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6301,152,5125 su richiesta
K0648.15318405X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6401,152,5125 su richiesta
K0648.15318405X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M518,1922161423,471,579,6501,152,5125 su richiesta
K0648.15318406X20acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6201,152,5125 su richiesta
K0648.15318406X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6301,152,5125 su richiesta
K0648.15318406X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6401,152,5125 su richiesta
K0648.15318406X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M618,1922161423,471,579,6501,152,5125 su richiesta
K0648.25318408X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110251,55170 su richiesta
K0648.25318408X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110301,55170 su richiesta
K0648.25318408X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110401,55170 su richiesta
K0648.25318408X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M827,111332416,227,7100110501,55170 su richiesta
K0648.25318410X25acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110251,55170 su richiesta
K0648.25318410X30acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110301,55170 su richiesta
K0648.25318410X40acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110401,55170 su richiesta
K0648.25318410X50acciaio inoxrosso traffico RAL 3020M1027,111332416,227,7100110501,55170 su richiesta

Altri articoli di questa categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2122

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2127

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2120

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2125

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

K2123

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

K2128

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

K2126

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

K2121

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0646

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0005

Leva eccentrica in alluminio con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>