Gruppi merceologici
Leva eccentrica regolabile in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox
K0647

Leva eccentrica regolabile in acciaio inox con filettatura...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:

Leva in acciaio inox 1.4308.
Rondella di pressione in plastica PA 66 GF 35-X, rinforzata con fibra di vetro.
Perno, rondella e vite prigioniera in acciaio inox 1.4305.

Versione:Leva di serraggio lucidata elettroliticamente o sabbiata.
Rondella di pressione nera.
Perno, rondella e vite prigioniera non trattati.
Nota:Le leve a camma regolabili vengono utilizzate quando la posizione della leva di serraggio rispetto all'asse di serraggio consente solo una determinata posizione (circuito di interferenza). Con la filettatura a passo fine sulla vite prigioniera si imposta la posizione esatta della leva di serraggio con l'aiuto di un cacciavite.
Le materie plastiche tendono a deformarsi sotto carico (retardation).
Nota disegno:
1) Vite per la regolazione fine della leva di serraggio
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0647 Leva eccentrica regolabile in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox 175 kB

Disegni

Leva eccentrica regolabile in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio inox

Selezione/filtro articoli

N. ordineSuperficie
corpo base
DD1D2BB1HH1AA1LCorsa
S
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0647.9512003X10lucidatura elettroliticaM312614,411,591336,241,71011,590 su richiesta
K0647.9512003X15lucidatura elettroliticaM312614,411,591336,241,71511,590 su richiesta
K0647.9512003X30lucidatura elettroliticaM312614,411,591336,241,73011,590 su richiesta
K0647.9512004X10lucidatura elettroliticaM412614,411,591336,241,71011,590 su richiesta
K0647.9512004X15lucidatura elettroliticaM412614,411,591336,241,71511,590 su richiesta
K0647.9512004X30lucidatura elettroliticaM412614,411,591336,241,73011,590 su richiesta
K0647.0512004X15lucidatura elettroliticaM415,48181311,21752,359,11512,5100 su richiesta
K0647.0512004X20lucidatura elettroliticaM415,48181311,21752,359,12012,5100 su richiesta
K0647.0512004X30lucidatura elettroliticaM415,48181311,21752,359,13012,5100 su richiesta
K0647.0512005X20lucidatura elettroliticaM515,48181311,21752,359,12012,5100 su richiesta
K0647.0512005X30lucidatura elettroliticaM515,48181311,21752,359,13012,5100 su richiesta
K0647.0512005X40lucidatura elettroliticaM515,48181311,21752,359,14012,5100 su richiesta
K0647.0512005X50lucidatura elettroliticaM515,48181311,21752,359,15012,5100 su richiesta
K0647.1512005X20lucidatura elettroliticaM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 su richiesta
K0647.1512005X30lucidatura elettroliticaM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 su richiesta
K0647.1512005X40lucidatura elettroliticaM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 su richiesta
K0647.1512005X50lucidatura elettroliticaM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 su richiesta
K0647.1512006X20lucidatura elettroliticaM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 su richiesta
K0647.1512006X30lucidatura elettroliticaM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 su richiesta
K0647.1512006X40lucidatura elettroliticaM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 su richiesta
K0647.1512006X50lucidatura elettroliticaM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 su richiesta
K0647.2512008X25lucidatura elettroliticaM827,11133,3241828,596108251,58350 su richiesta
K0647.2512008X30lucidatura elettroliticaM827,11133,3241828,596108301,58350 su richiesta
K0647.2512008X40lucidatura elettroliticaM827,11133,3241828,596108401,58350 su richiesta
K0647.2512008X50lucidatura elettroliticaM827,11133,3241828,596108501,58350 su richiesta
K0647.2512010X25lucidatura elettroliticaM1027,11133,3241828,596108251,58350 su richiesta
K0647.2512010X30lucidatura elettroliticaM1027,11133,3241828,596108301,58350 su richiesta
K0647.2512010X40lucidatura elettroliticaM1027,11133,3241828,596108401,58350 su richiesta
K0647.2512010X50lucidatura elettroliticaM1027,11133,3241828,596108501,58350 su richiesta
K0647.9512303X10sabbiataM312614,411,591336,241,71011,590 su richiesta
K0647.9512303X15sabbiataM312614,411,591336,241,71511,590 su richiesta
K0647.9512303X30sabbiataM312614,411,591336,241,73011,590 su richiesta
K0647.9512304X10sabbiataM412614,411,591336,241,71011,590 su richiesta
K0647.9512304X15sabbiataM412614,411,591336,241,71511,590 su richiesta
K0647.9512304X30sabbiataM412614,411,591336,241,73011,590 su richiesta
K0647.0512304X15sabbiataM415,48181311,21752,359,11512,5100 su richiesta
K0647.0512304X20sabbiataM415,48181311,21752,359,12012,5100 su richiesta
K0647.0512304X30sabbiataM415,48181311,21752,359,13012,5100 su richiesta
K0647.0512305X20sabbiataM515,48181311,21752,359,12012,5100 su richiesta
K0647.0512305X30sabbiataM515,48181311,21752,359,13012,5100 su richiesta
K0647.0512305X40sabbiataM515,48181311,21752,359,14012,5100 su richiesta
K0647.0512305X50sabbiataM515,48181311,21752,359,15012,5100 su richiesta
K0647.1512305X20sabbiataM518,1921,51514,52270,479,2201,24120 su richiesta
K0647.1512305X30sabbiataM518,1921,51514,52270,479,2301,24120 su richiesta
K0647.1512305X40sabbiataM518,1921,51514,52270,479,2401,24120 su richiesta
K0647.1512305X50sabbiataM518,1921,51514,52270,479,2501,24120 su richiesta
K0647.1512306X20sabbiataM618,1921,51514,52270,479,2201,24120 su richiesta
K0647.1512306X30sabbiataM618,1921,51514,52270,479,2301,24120 su richiesta
K0647.1512306X40sabbiataM618,1921,51514,52270,479,2401,24120 su richiesta
K0647.1512306X50sabbiataM618,1921,51514,52270,479,2501,24120 su richiesta
K0647.2512308X25sabbiataM827,11133,3241828,596108251,58350 su richiesta
K0647.2512308X30sabbiataM827,11133,3241828,596108301,58350 su richiesta
K0647.2512308X40sabbiataM827,11133,3241828,596108401,58350 su richiesta
K0647.2512308X50sabbiataM827,11133,3241828,596108501,58350 su richiesta
K0647.2512310X25sabbiataM1027,11133,3241828,596108251,58350 su richiesta
K0647.2512310X30sabbiataM1027,11133,3241828,596108301,58350 su richiesta
K0647.2512310X40sabbiataM1027,11133,3241828,596108401,58350 su richiesta
K0647.2512310X50sabbiataM1027,11133,3241828,596108501,58350 su richiesta

Altri articoli di questa categoria

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>
Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2122

Leve eccentriche in plastica con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2127

Leve eccentriche regolabili in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2120

Leve eccentriche in alluminio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K2125

Leve eccentriche regolabili in alluminio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

K2123

Leve eccentriche in acciaio con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

K2128

Leve eccentriche regolabili in acciaio con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

K2126

Leve eccentriche regolabili in acciaio inox con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

K2121

Leve eccentriche in acciaio inox con filettatura interna e esterna, rondella di pressione in plastica e vite prigioniera in acciaio inox

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0646

Leva eccentrica in plastica con filettatura interna ed esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

K0648

Leva eccentrica regolabile in plastica con filettatura esterna, rondella di pressione in plastica-metallo e vite prigioniera in acciaio o acciaio inox

<< | < | 1-10 | 11-20 | 21-21 | > | >>