K1696_CMorsetto di bloccaggio piatto con eccentrico, forma C, senza... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Forma C senza perno di posizionamento con leva di serraggio.Materiale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La leva di serraggio della forma C può essere allineata in modo semplice con incrementi di 30° allentando il perno filettato.Montaggio:Vedere il disegno (forma A).Vantaggi:- Design compatto e piatto - Serraggio facile e veloce dei componentiParticolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | D2 | H | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | L | L1 | L2 | R | Corsa S | Forza manuale FH N | Forza di bloccaggio kN | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1696.20600 | C | 70 | 60 | 12 | 55 | 8,2 | 19 | M5x5 | 15 | 9 | 5 | 7 | 30 | 46 | 18 | 50 | 46 | 22 | 100 | 2 | 280 | 6 |  | | su richiesta | | K1696.20400 | C | 45 | 38 | 8 | 36 | 5,2 | 13 | M4x4 | 10 | 6 | 3 | 5 | 20 | 30 | 12 | 33,5 | 30,5 | 15 | 63 | 1 | 170 | 4 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|