K0853Morsetto seghettato regolabile, incassato |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito. Ganascia trattata termicamente e brunita. La superficie di serraggio della ganascia è zigrinata.Nota:Il tenditore regolabile e montato viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | B2 | H | H1 | H2 | J | L | L1 | L2 | F1 kN | M1 Nm | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0853.92008016 | 25 | 8,5 | 14 | 16 | 7,5 | 7 | 7 | 72 | 16,5 | 10 | 3,6 | 6,5 |  | | su richiesta | | K0853.92012022 | 35 | 13 | 20 | 22 | 10 | 9 | 12 | 105 | 26,5 | 13,5 | 7,4 | 19 |  | | su richiesta | | K0853.92016030 | 40 | 17 | 26 | 30 | 14 | 13 | 14 | 137 | 30 | 17,5 | 11,7 | 32 |  | | su richiesta | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|