Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:temprato (33-39 HRC) e brunito.Nota:Con questi elementi di serraggio piatti è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi.
Attrezzo di serraggio con effetto di trazione verso il basso.
Attrezzo di serraggio e riscontro installati in modo compatto in un'unica unità.
Nota disegno:
La misura L1 si riferisce allo stato serrato.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1168 Tenditore piatto 242 kB

Disegni (sintesi completa)

Tenditore piatto

Tenditore piatto, sottile, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore piatto, sottile, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1D1D2GHH1H2JLL1L2TForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1168.104A15544M4735223128622,7 su richiesta
K1168.105A19755M59462,5281410735,4 su richiesta

Tenditore piatto, largo, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Tenditore piatto, largo, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaBB1D1D2GHH2JLL1L2TForza di
bloccaggio
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1168.204B15544M4752209862,52,7 su richiesta
K1168.205B19755M5962,525111073,55,4 su richiesta