Gruppi merceologici
Morsetto seghettato regolabile
K0853

Morsetto seghettato regolabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:Corpo base brunito.
Ganascia trattata termicamente e brunita.
La superficie di serraggio della ganascia è zigrinata.
Nota:Il tenditore regolabile viene usato insieme alla piastra di sostegno CL.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0853 Morsetto seghettato regolabile 180 kB

Disegni

Morsetto seghettato regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordine

BB1B2HH1H2JLL1L2F1
kN
M1
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0853.93008016258,51419,516777216,5103,66,5 su richiesta
K0853.93012022351320292291210526,513,57,419 su richiesta
K0853.93016030401726393013141373017,511,732 su richiesta