Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio a eccentrico forma B
K0754_B

Dispositivo di serraggio a eccentrico forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in acciaio. Leva a camma in getto di alluminio.Versione:Corpo base brunito. Dado a martello zincato. Leva a camma verniciata a polvere colore nero.Nota:Il modulo di serraggio viene inserito nella cava a T dall'alto e viene fissato mediante la leva a camma in modo sicuro e senza bisogno di altri utensili.Vantaggi:I moduli di serraggio a eccentrico possono essere impiegati sui sistemi profilati in alluminio disponibili o su tavole con cave a T per l'arresto, il serraggio o il tensionamento di componenti e pezzi da lavorare.Particolarità:
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0754_B Dispositivo di serraggio a eccentrico forma B 244 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio a eccentrico forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD1HH1H2H3LCompatibile con
larghezza cava
Forza di
bloccaggio
F (kN)
Forza
manuale
FH N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0754.10200808BM20x1,573,53682852,382,5100 su richiesta