Skupiny zboží
Polohovací pouzdra pro aretační čepy
K1290

Polohovací pouzdra pro aretační čepy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4034.

Provedení: Ocel, kalena a brynýrována
Nerezová ocel, kalená a bez povrchové úpravy.
Upozornění:Polohovací pouzdra vhodná pro aretační čepy.
Nastaveno na přídržné prvky K0638..
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1290 Polohovací pouzdra pro aretační čepy 251 kB

Výkresy

Polohovací pouzdra pro aretační čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1D2HH1LSWTCADPřís.CenaObjednat
K1290.04ocel4M12x1,51915,511,510311 0,00 €
K1290.05ocel5M12x1,51915,511,510410 0,00 €
K1290.06ocel6M12x1,51915,511,510410 0,00 €
K1290.08ocel8M16x1,52619,514,513612 0,00 €
K1290.10ocel10M16x1,52619,514,513612 0,00 €
K1290.104nerezová ocel4M12x1,51915,511,510311 0,00 €
K1290.105nerezová ocel5M12x1,51915,511,510410 0,00 €
K1290.106nerezová ocel6M12x1,51915,511,510410 0,00 €
K1290.108nerezová ocel8M16x1,52619,514,513612 0,00 €
K1290.110nerezová ocel10M16x1,52619,514,513612 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33