Skupiny zboží
Upevňovací sady z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly
K2146

Upevňovací sady z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Upevňovací sady pro tenkostěnné díly se používají například k upevnění aretačních čepů na plechy.Materiál:Provedení: Automatová ocel, brynýrováno.
Nerez lesklá.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2146 Upevňovací sady z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly 169 kB

Výkresy

Upevňovací sady z oceli nebo nerezové oceli pro tenkostěnné díly

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D

D1D2D3LL1L2L3=tloušťka stěny
SWT=svěrná délka
CADPřís.CenaObjednat
K2146.10115ocel11,8M10x1151251,581-2161,5 0,00 €
K2146.10125ocel11,8M10x1151241,582-3162,5 0,00 €
K2146.10135ocel11,8M10x1151231,583-4163,5 0,00 €
K2146.10145ocel11,8M10x1151221,584-5164,5 0,00 €
K2146.12115ocel13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 0,00 €
K2146.12125ocel13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 0,00 €
K2146.12135ocel13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 0,00 €
K2146.12145ocel13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 0,00 €
K2146.16120ocel17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 0,00 €
K2146.16130ocel17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 0,00 €
K2146.16140ocel17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 0,00 €
K2146.16150ocel17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 0,00 €
K2146.16160ocel17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 0,00 €
K2146.20120ocel21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 0,00 €
K2146.20130ocel21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 0,00 €
K2146.20140ocel21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 0,00 €
K2146.20150ocel21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 0,00 €
K2146.20160ocel21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 0,00 €
K2146.110115nerezová ocel11,8M10x1151251,581-2161,5 0,00 €
K2146.110125nerezová ocel11,8M10x1151241,582-3162,5 0,00 €
K2146.110135nerezová ocel11,8M10x1151231,583-4163,5 0,00 €
K2146.110145nerezová ocel11,8M10x1151221,584-5164,5 0,00 €
K2146.112115nerezová ocel13,8M12x1,5171471,5101-2171,5 0,00 €
K2146.112125nerezová ocel13,8M12x1,5171461,5102-3172,5 0,00 €
K2146.112135nerezová ocel13,8M12x1,5171451,5103-4173,5 0,00 €
K2146.112145nerezová ocel13,8M12x1,5171441,5104-5174,5 0,00 €
K2146.116120nerezová ocel17,8M16x1,5221882121,5-2,5222 0,00 €
K2146.116130nerezová ocel17,8M16x1,5221872122,5-3,5223 0,00 €
K2146.116140nerezová ocel17,8M16x1,5221862123,5-4,5224 0,00 €
K2146.116150nerezová ocel17,8M16x1,5221852124,5-5,5225 0,00 €
K2146.116160nerezová ocel17,8M16x1,5221842125,5-6,5226 0,00 €
K2146.120120nerezová ocel21,8M20x1,52622112151,5-2,5272 0,00 €
K2146.120130nerezová ocel21,8M20x1,52622102152,5-3,5273 0,00 €
K2146.120140nerezová ocel21,8M20x1,5262292153,5-4,5274 0,00 €
K2146.120150nerezová ocel21,8M20x1,5262282154,5-5,5275 0,00 €
K2146.120160nerezová ocel21,8M20x1,5262272155,5-6,5276 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33