Skupiny zboží
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem
K1300

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační čepy se používají všude tam, kde má být zamezeno posunu aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Pojistkou proti pootočení se zajišťuje, aby se poloha čepu vzhledem k pouzdru nezměnila. Náběhové zkosení umožňuje samočinné vysunutí čepu působením jednostranné příčné síly. Povolení šroubu až ke značce na čepu umožňuje pootočení náběhového zkosení v mřížce o 60°.Materiál:

Ocelové provedení:
závitové pouzdro z automatové oceli.

Provedení z nerezové oceli:
Závitové pouzdro 1.4305.
Aretační kolík 1.4034.

Úchytka hřibovitého tvaru z termoplastu.
závitová pojistka z polyamidu.

Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, brynýrováno.
Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.

Nerezové provedení:
závitové pouzdro bez povrchové úpravy.
Aretační kolík, kalený a broušený, bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru RAL7021.

závitová pojistka, modrá.
Montáž:Povolování šroubů se provádí šestihranem.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Ddistanční kroužky K0665.
Upevňovací sady pro tenkostěnné díly K2146.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez kontramatice
Provedení B: s kontramaticí

1) Označovací kroužek
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1300 Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem 260 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a náběhovým úkosem

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a s náběhovým úkosem, bez pojistné matice

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a s náběhovým úkosem, bez pojistné matice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1300.12061Aocel6M12x1,52549,720817414814 0,00 €
K1300.12060Aocel6M122549,720817414814 0,00 €
K1300.13081Aocel8M16x1,533662610236192035 0,00 €
K1300.13080Aocel8M1633662610236192035 0,00 €
K1300.012061Anerezová ocel6M12x1,52549,720817414814 0,00 €
K1300.012060Anerezová ocel6M122549,720817414814 0,00 €
K1300.013081Anerezová ocel8M16x1,533662610236192035 0,00 €
K1300.013080Anerezová ocel8M1633662610236192035 0,00 €

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení, s náběhovým úkosem a pojistnou maticí

více informací

Výkresy

Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení, s náběhovým úkosem a pojistnou maticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
DD1D2LL1L2L3Zdvih
S
SW1SW2Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K1300.22061Bocel6M12x1,52549,72081741419814 0,00 €
K1300.22060Bocel6M122549,72081741419814 0,00 €
K1300.23081Bocel8M16x1,53366261023619242035 0,00 €
K1300.23080Bocel8M163366261023619242035 0,00 €
K1300.022061Bnerezová ocel6M12x1,52549,72081741419814 0,00 €
K1300.022060Bnerezová ocel6M122549,72081741419814 0,00 €
K1300.023081Bnerezová ocel8M16x1,53366261023619242035 0,00 €
K1300.023080Bnerezová ocel8M163366261023619242035 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33