Skupiny zboží
Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem
K0359

Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.
Kulová hlavice z termoplastu.
Provedení: Tvrzeno a broušeno, kulová hlavice, koncovka antracitová.Upozornění:Technické pokyny viz montážní návod.Odkaz na výkres:
Provedení A: standardní
Provedení B: aretovatelné
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0359 Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem 185 kB
 Návod k montáži a vestavbě přesných aretačních čepů 281 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem

Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem

více informací

Výkresy

Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2DD1D2D3LL1L3L5L6Zdvih
S
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Vnitřní závit kulová koncovkaCADPřís.CenaObjednat
K0359.010Astandard101619257525132,53161929M6 0,00 €
K0359.012Astandard1220233287331333562235M8 0,00 €
K0359.016Astandard16252840102,541,51334263050M10 0,00 €
K0359.020Astandard20303340110,541,51335064663M10 0,00 €
K0359.025Astandard25384250130511336063973M10 0,00 €

Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Přesné aretační čepy z oceli, s plastovou kulovou hlavicí a kuželovým aretačním čepem a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 2DD1D2D3LL1L2L3L5L6Zdvih
S
Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
Vnitřní závit kulová koncovkaCADPřís.CenaObjednat
K0359.110Blze aretovat10161925752530,5132,53161929M6 0,00 €
K0359.112Blze aretovat12202332873340,51333562235M8 0,00 €
K0359.116Blze aretovat16252840102,541,5491334263050M10 0,00 €
K0359.120Blze aretovat20303340110,541,5491335064663M10 0,00 €
K0359.125Blze aretovat253842501305158,51336063973M10 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33