Skupiny zboží

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Snímač magnetického pole pro sledování polohy pístu pneumatického válce, ve kterém je instalován magnet.Materiál:Pouzdro z termoplastu PA12.
Aktivní plocha PU.
Připojovací kabel z PUR.
Provedení: Pouzdro, černé.
Montáž v T-drážce.
Technické údaje:Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: 200 mA
Tloušťka panelu spínače: 2 kA/m
Spínací frekvence: 3000 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m kabel PUR, schválení: CE, c-UL-us, UKCA, WEEE
Teplotní rozsah:-25 °C až +85 °CMontáž:Vložte shora do T-drážky a upevněte ji pomocí upínacího šroubu.
SW2, max. utahovací moment 0,4 Nm.
Příslušenství:Aretační čepy z nerezové oceli, pneumatické K2202.
Držák snímače s T-drážkou K2204.
Odkaz na výkres:
1) aktivní plocha
2) LED
3) svěrací šroub

BN= hnědá
BK= černá
BU= modrá
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2203 Snímač magnetického pole 177 kB

Výkresy

Snímač magnetického pole

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBD

HH1LL1PT = hloubka drážkyT1Šířka
drážky
CADPřís.CenaObjednat
K2203.01052,55,56,12723,520003,5-6<45-5,4 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33