Skupiny zboží
Aretační čepy mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem
K2000

Aretační čepy mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení působením příčných sil. Teprve po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu.
Má-li se vysunutí provádět delší dobu a je přitom třeba zamezit zpětnému zaskočení aretačního kolíku, je nutné použít provedení C.

Aretační čepy mini jsou vhodné pro širokou paletu aplikací, zejména v malých instalačních prostorech. Představují prostorově úspornou a cenově výhodnou alternativu ke známým standardním konstrukcím.
Materiál:Provedení: Ocelové provedení:
Závitové pouzdro, modře pasivované.
Aretační kolík bez povrchové úpravy.

Nerezové provedení:
Závitové pouzdro a aretační kolík bez povrchové úpravy.

Úchyt hřibovitého tvaru, černošedý RAL 7021 nebo dopravní červená RAL 3020.
Upozornění:U provedení C lze úchyt hřibovitého tvaru otočit o 30°, aby byl aretační kolík ve vytažené poloze.Montáž:Při montáži je nutné aretační kolík vytáhnout pomocí otevřeného klíče.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Distanční kroužky K0665.
Šestihranná matice K0700.
Polohovací pouzdra pro aretační čepy K1290.
Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice
Provedení C: s aretační drážkou, bez protimatice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2000 Aretační čepy mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem 491 kB

Výkresy (celkový přehled)

Aretační čepy mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem

Aretační čepy Mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky

více informací

Výkresy

Aretační čepy Mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, bez zajišťovací drážky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2D3LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K2000.1004081Aocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 0,00 €
K2000.1005081Aocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 0,00 €
K2000.1105101Aocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 0,00 €
K2000.1106101Aocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 0,00 €
K2000.1206121Aocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 0,00 €
K2000.1208121Aocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 0,00 €
K2000.1308161Aocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 0,00 €
K2000.1310161Aocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 0,00 €
K2000.100408184Aocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 0,00 €
K2000.100508184Aocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 0,00 €
K2000.110510184Aocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 0,00 €
K2000.110610184Aocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 0,00 €
K2000.120612184Aocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 0,00 €
K2000.120812184Aocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 0,00 €
K2000.130816184Aocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 0,00 €
K2000.131016184Aocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 0,00 €
K2000.11004081Anerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 0,00 €
K2000.11005081Anerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 0,00 €
K2000.11105101Anerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 0,00 €
K2000.11106101Anerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 0,00 €
K2000.11206121Anerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 0,00 €
K2000.11208121Anerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 0,00 €
K2000.11308161Anerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 0,00 €
K2000.11310161Anerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 0,00 €
K2000.1100408184Anerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 0,00 €
K2000.1100508184Anerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 0,00 €
K2000.1110510184Anerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 0,00 €
K2000.1110610184Anerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 0,00 €
K2000.1120612184Anerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 0,00 €
K2000.1131016184Anerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 0,00 €
K2000.1120812184Anerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 0,00 €
K2000.1130816184Anerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 0,00 €

Aretační čepy Mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

více informací

Výkresy

Aretační čepy Mini z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem a zajišťovací drážkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníMateriál
základní
těleso
Povrch
základního
tělesa
Barva
komponenty
DD1D2D3LL1L2L3Zdvih
S
SW1F x 30°Síla pružiny
začátek
F1 cca N
Síla pružiny
konec
F2 cca N
CADPřís.CenaObjednat
K2000.3004081Cocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 0,00 €
K2000.3005081Cocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 0,00 €
K2000.3105101Cocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 0,00 €
K2000.3106101Cocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 0,00 €
K2000.3206121Cocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 0,00 €
K2000.3208121Cocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 0,00 €
K2000.3308161Cocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 0,00 €
K2000.3310161Cocelmodře pasivovanýtmavošedá RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 0,00 €
K2000.300408184Cocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 0,00 €
K2000.300508184Cocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 0,00 €
K2000.310510184Cocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 0,00 €
K2000.310610184Cocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 0,00 €
K2000.320612184Cocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 0,00 €
K2000.320812184Cocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 0,00 €
K2000.330816184Cocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 0,00 €
K2000.331016184Cocelmodře pasivovanýbezpečnostní červená RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 0,00 €
K2000.13004081Cnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70214M8x1211526,5616,521,54101316 0,00 €
K2000.13005081Cnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M8x1211527,5616,521,55101,3316 0,00 €
K2000.13105101Cnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70215M10x1251832819255131,34,512,5 0,00 €
K2000.13106101Cnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M10x1251833819256131,84,512,5 0,00 €
K2000.13206121Cnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70216M12x1,52920391023316141,8519 0,00 €
K2000.13208121Cnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M12x1,52920411023318142,3519 0,00 €
K2000.13308161Cnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 70218M16x1,53323461226368172,31238 0,00 €
K2000.13310161Cnerezová ocelbez povrchové úpravytmavošedá RAL 702110M16x1,533234812263610172,81238 0,00 €
K2000.1300408184Cnerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30204M8x1211526,5616,521,54101316 0,00 €
K2000.1300508184Cnerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M8x1211527,5616,521,55101,3316 0,00 €
K2000.1310510184Cnerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30205M10x1251832819255131,34,512,5 0,00 €
K2000.1310610184Cnerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M10x1251833819256131,84,512,5 0,00 €
K2000.1320612184Cnerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30206M12x1,52920391023316141,8519 0,00 €
K2000.1320812184Cnerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M12x1,52920411023318142,3519 0,00 €
K2000.1330816184Cnerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 30208M16x1,53323461226368172,31238 0,00 €
K2000.1331016184Cnerezová ocelbez povrchové úpravybezpečnostní červená RAL 302010M16x1,533234812263610172,81238 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33