Skupiny zboží
Kuželové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy
K0736

Kuželové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4034.

Provedení: Ocelové provedení:
brynýrováno, kaleno a broušeno
Nerezové provedení:
bez povrchové úpravy, kaleno a broušeno
Upozornění:Pouzdro vhodné k prémium - aretačním čepům s kuželovým aretačním kolíkem K0736.Montáž:Tato pouzdra doporučujeme použít společně s Premium aretačními kolíky pro zvýšení přesnosti souososti.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0736 Kuželové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy 134 kB

Výkresy

Kuželové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1LCADPřís.CenaObjednat
K0736.9105ocel586 0,00 €
K0736.9106ocel6107 0,00 €
K0736.9108ocel813,59,5 0,00 €
K0736.9110ocel101711,5 0,00 €
K0736.91005nerezová ocel586 0,00 €
K0736.91006nerezová ocel6107 0,00 €
K0736.91008nerezová ocel813,59,5 0,00 €
K0736.91010nerezová ocel101711,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33