Skupiny zboží
Válcové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy
K0736

Válcové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4034.

Provedení: Ocelové provedení:
brynýrováno, kaleno a broušeno
Nerezové provedení:
bez povrchové úpravy, kaleno a broušeno
Upozornění:Pouzdro vhodné k prémium - aretačním čepům s válcovým aretačním kolíkem K0736.Montáž:Tato pouzdra doporučujeme použít společně s Premium aretačními kolíky pro zvýšení přesnosti souososti. Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0736 Válcové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy 128 kB

Výkresy

Válcové pouzdro z oceli nebo nerezové oceli pro prémiové aretační čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Materiál
základní
těleso
DD1LCADPřís.CenaObjednat
K0736.9005ocel586 0,00 €
K0736.9006ocel6107 0,00 €
K0736.9008ocel813,59,5 0,00 €
K0736.9010ocel101711,5 0,00 €
K0736.90005nerezová ocel586 0,00 €
K0736.90006nerezová ocel6107 0,00 €
K0736.90008nerezová ocel813,59,5 0,00 €
K0736.90010nerezová ocel101711,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33