Skupiny zboží
Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem
K1582

Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Aretační a upínací úchyt umožňuje polohování, zajištění a upínání různých přestavovacích prvků jen s jedním výrobkem. Aretování může být provedeno tvarově pomocí čepů a upínání silově pomocí čelní plochy pouzdra.Materiál:

Hvězdicový úchyt z termoplastu, tmavošedý.
Závitové pouzdro, z oceli.
Aretační kolík z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Přednosti:Aretace a upínání v produktu.
Ergonomická obsluha pomocí hvězdicového úchytu.
Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Šestihranné matice, nízké provedení DIN 439Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1582 Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem 270 kB

Výkresy

Aretační a upínací úchyt z oceli s plastovým hvězdicovým úchytem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3HH1LL1Zdvih
S
SWCADPřís.CenaObjednat
K1582.1080404M832142010391548 0,00 €
K1582.2100505M10401824,91346,917510 0,00 €
K1582.3120606M12502231,81757,820612 0,00 €
K1582.4160808M16632640217426816 0,00 €
K1582.1080414M8x132142010391548 0,00 €
K1582.2100515M10x1401824,91346,917510 0,00 €
K1582.3120616M12x1,5502231,81757,820612 0,00 €
K1582.4160818M16x1,5632640217426816 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33