Skupiny zboží
Válcové pouzdro z oceli pro přesné zajišťovací čepy
K0362

Válcové pouzdro z oceli pro přesné zajišťovací čepy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel.Provedení: Tvrzeno a broušeno.Upozornění:Pouzdro hodící se k přesným aretačním čepům K0361.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0362 Válcové pouzdro z oceli pro přesné zajišťovací čepy 240 kB

Výkresy

Válcové pouzdro z oceli pro přesné zajišťovací čepy

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2LL1CADPřís.CenaObjednat
K0362.10101916118,5 0,00 €
K0362.121223201310 0,00 €
K0362.161628251714 0,00 €
K0362.202033301613 0,00 €
K0362.252542381916 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33