Skupiny zboží
Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním
K2116

Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocelové lano z nerezové oceli 1.4401
Tažné pouzdro oceli.
Koncové pouzdro, stavěcí šroub a šroubová vsuvka z mosazi.
Šestihranná matice z nerezové oceli A2.

Provedení: Ocelové lano a šestihranná matice bez povrchové úpravy.
Tažné pouzdro, potažené umělou hmotou, černou.
Koncové pouzdro modře pasivováno.
Stavěcí šrouby a šroubové vsuvky, poniklované.
Upozornění:Bowdenová lanka slouží k přenosu tahové síly a v kombinaci s ovládacím prvkem se používají jako dálkové ovládání.
Na výběr jsou různé délkové varianty bowdenového lanka. Pro zajištění přesnosti lícování při daném použití lze bowdenové lanko při montáži příslušným způsobem zkrátit.

Při montáži bowdenových lanek je třeba dodržovat tyto body:
Délka volného konce lanka se v důsledku úhlu instalace, poloměru ohybu a zatížení může měnit. Proto je nutné délku opěrného ložiska (plášť bowdenu) po instalaci bowdenového lanka pomocí přiloženého seřizovacího šroubu upravit. Současně se pomocí seřizovacího šroubu nastaví předpětí bowdenového systému.
Při instalaci je zejména třeba dbát na to, aby byl dodržen minimální poloměr ohybu, v tomto případě R = 65 mm. Příliš malý poloměr může vést ke zvýšenému opotřebení a většímu tření.
Ke krátkodobému podkročení minimálního poloměru ohybu při montáži by rovněž nemělo docházet, protože by se mohl poškodit plášť bowdenu. Kryt je rovněž určen pouze k pohlcování tlakových sil: Při příliš silném tahu se protahuje a tím se trvale poškozuje uvnitř uložená spirála.

Bowdenové lanko je náhradní díl pro aretační čep s dálkovým ovládáním K1502.
Příslušenství:Aretační čepy a ovládací prvek z nerezové oceli K1502.Rozsah dodávkyOcelové lano s koncovkou K2023.
Tažné pouzdro s vnitřní trubkou K2024.↲ Koncové pouzdro K2025.↲ Stavěcí šroub K2026.
Šroubová vsuvka upnutí se závitovým kolíkem K2027.
Šestihranná matice K0700.106.
Odkaz na výkres:
1) Ocelové lano s kuličkou
2) Tažné pouzdro
3) Koncové pouzdro
4) Stavěcí šroub
5) Šroubová vsuvka
6) Šestihranná matice
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2116 Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním 185 kB

Výkresy

Bowdenová lanka pro aretační čepy s dálkovým ovládáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloB

DD1D2D3LL1SWCADPřís.CenaObjednat
K2116.10007M61,5551000120010 0,00 €
K2116.30007M61,5553000320010 0,00 €
K2116.50007M61,5555000520010 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33