Skupiny zboží
Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy
K1416

Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel 1.4305.Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Úchytná pouzdra se hodí ke snadnému a rychlému uchycení fixačních čepů s kuličkou s aretací hlavy.Přednosti:Úchytná pouzdra lze používat oboustranně.
Dodatečné vystředění úchytných pouzder se provádí pomocí středicího výstupku (D3).
Odkaz na výkres:
1) bez vystředění
2) s vystředěním
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1416 Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy 313 kB

Výkresy

Nerezové zdířky pro uchycení fixačních čepů s aretací hlavy

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3LL3L4L5NTCADPřís.CenaObjednat
K1416.105125M12691743622,5 0,00 €
K1416.106166M167,5121853722,5 0,00 €
K1416.108168M16101220,553,58,522,5 0,00 €
K1416.1102410M24x1,5131821,553,592,52,5 0,00 €
K1416.1123012M30x1,5152422,553,59,52,52,5 0,00 €
K1416.1163016M30x1,520242754,111,12,53 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33