Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu
K0792

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čepy z nerezové oceli 1.4542.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Úchyt tmavošdý nebo bezpečnostní červená RAL 3020.
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.
Přednosti:Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.
Čep z nerezové ušlechtilé oceli 1.4542 je kalený, vykazuje vysokou pevnost ve střihu a je velmi zatížitelný.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0792 Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu 249 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T a s vysokou pevností ve střihu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
BDD1D2D3LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0792.214605010tmavošedá RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9524 0,00 €
K0792.214605015tmavošedá RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9524 0,00 €
K0792.214605020tmavošedá RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9524 0,00 €
K0792.214605025tmavošedá RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9524 0,00 €
K0792.214605030tmavošedá RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9524 0,00 €
K0792.214606010tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8635 0,00 €
K0792.214606015tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8635 0,00 €
K0792.214606020tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8635 0,00 €
K0792.214606025tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8635 0,00 €
K0792.214606030tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8635 0,00 €
K0792.214606035tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8635 0,00 €
K0792.214606040tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8635 0,00 €
K0792.214606045tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8635 0,00 €
K0792.214606050tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8635 0,00 €
K0792.216308020tmavošedá RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8863 0,00 €
K0792.216308025tmavošedá RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8863 0,00 €
K0792.216308030tmavošedá RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8863 0,00 €
K0792.216308035tmavošedá RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8863 0,00 €
K0792.216308040tmavošedá RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8863 0,00 €
K0792.216308045tmavošedá RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8863 0,00 €
K0792.216308050tmavošedá RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8863 0,00 €
K0792.216310020tmavošedá RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,910100 0,00 €
K0792.216310025tmavošedá RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,910100 0,00 €
K0792.216310030tmavošedá RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,910100 0,00 €
K0792.216310035tmavošedá RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,910100 0,00 €
K0792.216310040tmavošedá RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,910100 0,00 €
K0792.216310045tmavošedá RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,910100 0,00 €
K0792.216310050tmavošedá RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,910100 0,00 €
K0792.216310060tmavošedá RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,910100 0,00 €
K0792.218212025tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,912144 0,00 €
K0792.218212030tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,912144 0,00 €
K0792.218212035tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,912144 0,00 €
K0792.218212040tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,912144 0,00 €
K0792.218212045tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,912144 0,00 €
K0792.218212050tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,912144 0,00 €
K0792.218212060tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,912144 0,00 €
K0792.218212070tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,912144 0,00 €
K0792.218212080tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,912144 0,00 €
K0792.218216030tmavošedá RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116257 0,00 €
K0792.218216035tmavošedá RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116257 0,00 €
K0792.218216040tmavošedá RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116257 0,00 €
K0792.218216050tmavošedá RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116257 0,00 €
K0792.218216060tmavošedá RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116257 0,00 €
K0792.218216070tmavošedá RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116257 0,00 €
K0792.218216080tmavošedá RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116257 0,00 €
K0792.21844605010bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9524 0,00 €
K0792.21844605015bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9524 0,00 €
K0792.21844605020bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9524 0,00 €
K0792.21844605025bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9524 0,00 €
K0792.21844605030bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9524 0,00 €
K0792.21844606010bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8635 0,00 €
K0792.21844606015bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8635 0,00 €
K0792.21844606020bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8635 0,00 €
K0792.21844606025bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8635 0,00 €
K0792.21844606030bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8635 0,00 €
K0792.21844606035bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8635 0,00 €
K0792.21844606040bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8635 0,00 €
K0792.21844606045bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8635 0,00 €
K0792.21844606050bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8635 0,00 €
K0792.21846308020bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8863 0,00 €
K0792.21846308025bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8863 0,00 €
K0792.21846308030bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8863 0,00 €
K0792.21846308035bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8863 0,00 €
K0792.21846308040bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8863 0,00 €
K0792.21846308045bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8863 0,00 €
K0792.21846308050bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8863 0,00 €
K0792.21846310020bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,910100 0,00 €
K0792.21846310025bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,910100 0,00 €
K0792.21846310030bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,910100 0,00 €
K0792.21846310035bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3358,93324,443,910100 0,00 €
K0792.21846310040bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,910100 0,00 €
K0792.21846310045bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3458,93324,453,910100 0,00 €
K0792.21846310050bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,910100 0,00 €
K0792.21846310060bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,910100 0,00 €
K0792.21848212025bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,912144 0,00 €
K0792.21848212030bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,912144 0,00 €
K0792.21848212035bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,912144 0,00 €
K0792.21848212040bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,912144 0,00 €
K0792.21848212045bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,912144 0,00 €
K0792.21848212050bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,912144 0,00 €
K0792.21848212060bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,912144 0,00 €
K0792.21848212070bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,912144 0,00 €
K0792.21848212080bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,912144 0,00 €
K0792.21848216030bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116257 0,00 €
K0792.21848216035bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116257 0,00 €
K0792.21848216040bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116257 0,00 €
K0792.21848216045bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116257 0,00 €
K0792.21848216050bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116257 0,00 €
K0792.21848216060bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116257 0,00 €
K0792.21848216070bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116257 0,00 €
K0792.21848216080bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116257 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33