Skupiny zboží
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli, těžké provedení s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli
K2256_ES

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli, těžké provedení s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál:Pouzdro z nerezové oceli.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro lesklé.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.

Tloušťka desky se liší v závislosti na použití různých upínacích čepů (K2257).

Možnost montáže 1 s upínacím čepem provedení A pro tloušťku desky 6 mm a s upínacím čepem provedení B pro tloušťku desky 9 mm.↲Možnost montáže 2 s upínacím čepem provedení A pro tloušťku desky > 6 až 20 mm a s upínacím čepem provedení B pro tloušťku desky > 9 až 20 mm

Upínací čep je třeba objednat zvlášť.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF".
Otočný upínací uzávěr nasaďte přes upínací čep a otočnou hlavici otočte do polohy "ON".
Příslušenství:Upínací čep z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry K2257.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS

Výkresy

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli, těžké provedení s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2Upínací
síla
N
Roztahovací
síla F
kN
Přídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K2256.114nerezová ocel A261425302114264,42,44014,75,5M02X46/96-20/9-202,51501,8450≤130 °C 0,00 €
K2256.118nerezová ocel A281834402818356,53,448165,5M3x56/96-20/9-202,52502,4750≤180 °C 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33