Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu
K0792

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čepy z nerezové oceli 1.4542.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Úchyt tmavošdý nebo bezpečnostní červená RAL 3020.
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.
Přednosti:Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.
Čep z nerezové ušlechtilé oceli 1.4542 je kalený, vykazuje vysokou pevnost ve střihu a je velmi zatížitelný.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0792 Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu 258 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a s vysokou pevností ve střihu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
BDD1D2D3LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0792.012605010tmavošedá RAL 702117,626,455,513,2105,92520,215,9524 0,00 €
K0792.012605015tmavošedá RAL 702117,626,455,513,2155,92520,220,9524 0,00 €
K0792.012605020tmavošedá RAL 702117,626,455,513,2205,92520,225,9524 0,00 €
K0792.012605025tmavošedá RAL 702117,626,455,513,2255,92520,230,9524 0,00 €
K0792.012605030tmavošedá RAL 702117,626,455,513,2305,92520,235,9524 0,00 €
K0792.012606010tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2106,82520,216,8635 0,00 €
K0792.012606015tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2156,82520,221,8635 0,00 €
K0792.012606020tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2206,82520,226,8635 0,00 €
K0792.012606025tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2256,82520,231,8635 0,00 €
K0792.012606030tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2306,82520,236,8635 0,00 €
K0792.012606035tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2356,82520,241,8635 0,00 €
K0792.012606040tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2406,82520,246,8635 0,00 €
K0792.012606045tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2456,82520,251,8635 0,00 €
K0792.012606050tmavošedá RAL 702117,626,466,8513,2506,82520,256,8635 0,00 €
K0792.013308020tmavošedá RAL 70212333,289,517,3207,83326,127,8863 0,00 €
K0792.013308025tmavošedá RAL 70212333,289,517,3257,83326,132,8863 0,00 €
K0792.013308030tmavošedá RAL 70212333,289,517,3307,83326,137,8863 0,00 €
K0792.013308035tmavošedá RAL 70212333,289,517,3357,83326,142,8863 0,00 €
K0792.013308040tmavošedá RAL 70212333,289,517,3407,83326,147,8863 0,00 €
K0792.013308045tmavošedá RAL 70212333,289,517,3457,83326,152,8863 0,00 €
K0792.013308050tmavošedá RAL 70212333,289,517,3507,83326,157,8863 0,00 €
K0792.013310020tmavošedá RAL 70212333,2101217,3208,93326,128,910100 0,00 €
K0792.013310025tmavošedá RAL 70212333,2101217,3258,93326,133,910100 0,00 €
K0792.013310030tmavošedá RAL 70212333,2101217,3308,93326,138,910100 0,00 €
K0792.013310035tmavošedá RAL 70212333,2101217,3358,93326,143,910100 0,00 €
K0792.013310040tmavošedá RAL 70212333,2101217,3408,93326,148,910100 0,00 €
K0792.013310045tmavošedá RAL 70212333,2101217,3458,93326,153,910100 0,00 €
K0792.013310050tmavošedá RAL 70212333,2101217,3508,93326,158,910100 0,00 €
K0792.013310060tmavošedá RAL 70212333,2101217,3608,93326,168,910100 0,00 €
K0792.014612025tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3259,939,531,334,912144 0,00 €
K0792.014612030tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3309,939,531,339,912144 0,00 €
K0792.014612035tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3359,939,531,344,912144 0,00 €
K0792.014612040tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3409,939,531,349,912144 0,00 €
K0792.014612045tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3459,939,531,354,912144 0,00 €
K0792.014612050tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3509,939,531,359,912144 0,00 €
K0792.014612060tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3609,939,531,369,912144 0,00 €
K0792.014612070tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3709,939,531,379,912144 0,00 €
K0792.014612080tmavošedá RAL 70213345,91214,526,3809,939,531,389,912144 0,00 €
K0792.014616030tmavošedá RAL 70213345,9161926,33013,139,531,343,116257 0,00 €
K0792.014616035tmavošedá RAL 70213345,9161926,33513,139,531,348,116257 0,00 €
K0792.014616040tmavošedá RAL 70213345,9161926,34013,139,531,353,116257 0,00 €
K0792.014616045tmavošedá RAL 70213345,9161926,34513,139,531,358,116257 0,00 €
K0792.014616050tmavošedá RAL 70213345,9161926,35013,139,531,363,116257 0,00 €
K0792.014616060tmavošedá RAL 70213345,9161926,36013,139,531,373,116257 0,00 €
K0792.014616070tmavošedá RAL 70213345,9161926,37013,139,531,383,116257 0,00 €
K0792.014616080tmavošedá RAL 70213345,9161926,38013,139,531,393,116257 0,00 €
K0792.01842605010bezpečnostní červená RAL 302017,626,455,513,2105,92520,215,9524 0,00 €
K0792.01842605015bezpečnostní červená RAL 302017,626,455,513,2155,92520,220,9524 0,00 €
K0792.01842605020bezpečnostní červená RAL 302017,626,455,513,2205,92520,225,9524 0,00 €
K0792.01842605025bezpečnostní červená RAL 302017,626,455,513,2255,92520,230,9524 0,00 €
K0792.01842605030bezpečnostní červená RAL 302017,626,455,513,2305,92520,235,9524 0,00 €
K0792.01842606010bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2106,82520,216,8635 0,00 €
K0792.01842606015bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2156,82520,221,8635 0,00 €
K0792.01842606020bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2206,82520,226,8635 0,00 €
K0792.01842606025bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2256,82520,231,8635 0,00 €
K0792.01842606030bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2306,82520,236,8635 0,00 €
K0792.01842606035bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2356,82520,241,8635 0,00 €
K0792.01842606040bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2406,82520,246,8635 0,00 €
K0792.01842606045bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2456,82520,251,8635 0,00 €
K0792.01842606050bezpečnostní červená RAL 302017,626,466,8513,2506,82520,256,8635 0,00 €
K0792.01843308020bezpečnostní červená RAL 30202333,289,517,3207,83326,127,8863 0,00 €
K0792.01843308025bezpečnostní červená RAL 30202333,289,517,3257,83326,132,8863 0,00 €
K0792.01843308030bezpečnostní červená RAL 30202333,289,517,3307,83326,137,8863 0,00 €
K0792.01843308035bezpečnostní červená RAL 30202333,289,517,3357,83326,142,8863 0,00 €
K0792.01843308040bezpečnostní červená RAL 30202333,289,517,3407,83326,147,8863 0,00 €
K0792.01843308045bezpečnostní červená RAL 30202333,289,517,3457,83326,152,8863 0,00 €
K0792.01843308050bezpečnostní červená RAL 30202333,289,517,3507,83326,157,8863 0,00 €
K0792.01843310020bezpečnostní červená RAL 30202333,2101217,3208,93326,128,910100 0,00 €
K0792.01843310025bezpečnostní červená RAL 30202333,2101217,3258,93326,133,910100 0,00 €
K0792.01843310030bezpečnostní červená RAL 30202333,2101217,3308,93326,138,910100 0,00 €
K0792.01843310035bezpečnostní červená RAL 30202333,2101217,3358,93326,143,910100 0,00 €
K0792.01843310040bezpečnostní červená RAL 30202333,2101217,3408,93326,148,910100 0,00 €
K0792.01843310045bezpečnostní červená RAL 30202333,2101217,3458,93326,153,910100 0,00 €
K0792.01843310050bezpečnostní červená RAL 30202333,2101217,3508,93326,158,910100 0,00 €
K0792.01843310060bezpečnostní červená RAL 30202333,2101217,3608,93326,168,910100 0,00 €
K0792.01844612025bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3259,939,531,334,912144 0,00 €
K0792.01844612030bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3309,939,531,339,912144 0,00 €
K0792.01844612035bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3359,939,531,344,912144 0,00 €
K0792.01844612040bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3409,939,531,349,912144 0,00 €
K0792.01844612045bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3459,939,531,354,912144 0,00 €
K0792.01844612050bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3509,939,531,359,912144 0,00 €
K0792.01844612060bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3609,939,531,369,912144 0,00 €
K0792.01844612070bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3709,939,531,379,912144 0,00 €
K0792.01844612080bezpečnostní červená RAL 30203345,91214,526,3809,939,531,389,912144 0,00 €
K0792.01844616030bezpečnostní červená RAL 30203345,9161926,33013,139,531,343,116257 0,00 €
K0792.01844616035bezpečnostní červená RAL 30203345,9161926,33513,139,531,348,116257 0,00 €
K0792.01844616040bezpečnostní červená RAL 30203345,9161926,34013,139,531,353,116257 0,00 €
K0792.01844616045bezpečnostní červená RAL 30203345,9161926,34513,139,531,358,116257 0,00 €
K0792.01844616050bezpečnostní červená RAL 30203345,9161926,35013,139,531,363,116257 0,00 €
K0792.01844616060bezpečnostní červená RAL 30203345,9161926,36013,139,531,373,116257 0,00 €
K0792.01844616070bezpečnostní červená RAL 30203345,9161926,37013,139,531,383,116257 0,00 €
K0792.01844616080bezpečnostní červená RAL 30203345,9161926,38013,139,531,393,116257 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33