Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami s plastovým úchytem a kovovým nebo plastovým nákružkem
K0363

Fixační čepy s kuličkami s plastovým úchytem a kovovým nebo...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Rukojeť, tlačítko z termoplastu.
Ocelové části z nerezové oceli.
Provedení: Rukojeť černá.
Tlačítko bezpečnostní, červené.
Ocelové části bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky spojení bezpečně a neuvolnitelně.
Provedení A je vhodné pro oblasti použití, pro které musí být splněny vyšší a přesnější požadavky.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Vlastnosti:Provedení A:
Čepy broušeny, kovový svazek, vysoká axiální roztahovací síla.
Provedení B:
Čepy s tolerancí h9, plastový límec, nižší axiální roztahovací síla.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Odkaz na výkres:
1) Kovový límec
2) Plastový límec
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0363 Fixační čepy s kuličkami s plastovým úchytem a kovovým nebo plastovým nákružkem 192 kB

Výkresy (celkový přehled)

Fixační čepy s kuličkami s plastovým úchytem a kovovým nebo plastovým nákružkem

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a kovovým nákružkem

více informací

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a kovovým nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1L2L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0363.3805010A3855,51610632,516515  0,00 €
K0363.3805015A3855,51615632,521515  0,00 €
K0363.3805020A3855,51620632,526515  0,00 €
K0363.3805025A3855,51625632,531515  0,00 €
K0363.3805030A3855,51630632,536515  0,00 €
K0363.3806010A3866,851610732,517622  0,00 €
K0363.3806015A3866,851615732,522622  0,00 €
K0363.3806020A3866,851620732,527622  0,00 €
K0363.3806025A3866,851625732,532622  0,00 €
K0363.3806030A3866,851630732,537622  0,00 €
K0363.3806035A3866,851635732,542622  0,00 €
K0363.3806040A3866,851640732,547622  0,00 €
K0363.3806045A3866,851645732,552622  0,00 €
K0363.3806050A3866,851650732,557622  0,00 €
K0363.3808020A3889,51620832,528838  0,00 €
K0363.3808025A3889,51625832,533838  0,00 €
K0363.3808030A3889,51630832,538838  0,00 €
K0363.3808035A3889,51635832,543838  0,00 €
K0363.3808040A3889,51640832,548838  0,00 €
K0363.3808045A3889,51645832,553838  0,00 €
K0363.3808050A3889,51650832,558838  0,00 €
K0363.4710020A4710122320940291060  0,00 €
K0363.4710025A4710122325940341060  0,00 €
K0363.4710030A4710122330940391060  0,00 €
K0363.4710035A4710122335940441060  0,00 €
K0363.4710040A4710122340940491060  0,00 €
K0363.4710045A4710122345940541060  0,00 €
K0363.4710050A4710122350940591060  0,00 €
K0363.4710060A4710122360940691060  0,00 €
K0363.4712025A471214,523251040351286  0,00 €
K0363.4712030A471214,523301040401286  0,00 €
K0363.4712035A471214,523351040451286  0,00 €
K0363.4712040A471214,523401040501286  0,00 €
K0363.4712045A471214,523451040551286  0,00 €
K0363.4712050A471214,523501040601286  0,00 €
K0363.4712060A471214,523601040701286  0,00 €
K0363.4712070A471214,523701040801286  0,00 €
K0363.4712080A471214,523801040901286  0,00 €
K0363.4716030A471619233013404316153  0,00 €
K0363.4716035A471619233513404816153  0,00 €
K0363.4716040A471619234013405316153  0,00 €
K0363.4716045A471619234513405816153  0,00 €
K0363.4716050A471619235013406316153  0,00 €
K0363.4716060A471619236013407316153  0,00 €
K0363.4716070A471619237013408316153  0,00 €
K0363.4716080A471619238013409316153  0,00 €

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a plastovým nákružkem

více informací

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem a plastovým nákružkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníDD1D2D3LL1L2L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0363.13805015B3855,516155,93320,9515  0,00 €
K0363.13805020B3855,516205,93325,9515  0,00 €
K0363.13805025B3855,516255,93330,9515  0,00 €
K0363.13805030B3855,516305,93335,9515  0,00 €
K0363.13806030B3866,8516306,83336,8622  0,00 €
K0363.13806040B3866,8516406,83346,8622  0,00 €
K0363.13806050B3866,8516506,83356,8622  0,00 €
K0363.13808030B3889,516307,83337,8838  0,00 €
K0363.13808040B3889,516407,83347,8838  0,00 €
K0363.13808050B3889,516507,83357,8838  0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33