Skupiny zboží
Upínací čep z nerezové oceli
K1564

Upínací čep z nerezové oceli

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Barva se může z důvodu vytvrzení lišit od vyobrazení.Zpùsob ovládání:Upínací čep našroubujte do závitu a utáhněte jej. Viz montážní výkres.Příslušenství:Polohovací upínka kruhová K1740.
Polohovací upínka s přírubou K1741.
Odkaz na výkres:
1) Deska
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K1564 Upínací čep z nerezové oceli 210 kB

Výkresy

Upínací čep z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1HH1LMSWCADPřís.CenaObjednat
K1564.16677,60,55,8M04X0,75 0,00 €
K1564.18898,70,55,8M05X0,87 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33