Skupiny zboží
Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
K1561

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Otočné upínací uzávěry slouží k rychlé a snadné výměně a uzamknutí zařízení nebo klapek.
Upínání bez použití nářadí zkracuje přípravný čas.
Materiál:Pouzdro z nerezové oceli.
Otočná hlavice, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro lesklé.
Otočná hlavice PA, vyztužená skelnými vlákny, černá.
Otočná hlavice, nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 14 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF". Otočný upínací uzávěr nasaďte přes upínací čep a otočnou hlavici otočte do polohy "ON".
Při úplném sevření zazní signál zaskočení.
Příslušenství:Upínací čep K1564.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy (celkový přehled)

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu

více informací

Výkresy

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Přídržná síla
N
Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1561.14polyamid614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤130 °C 0,00 €
K1561.18polyamid81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤130 °C 0,00 €

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli

více informací

Výkresy

Otočné upínací uzávěry z nerezové oceli s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
DD1D2D3D4HH1H2MD5D6D7D8TT1T2Přídržná síla
N
Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1561.114nerezová ocel614252521236,55,5M2x314264,42,466-102,511071,10,25≤200 °C 0,00 €
K1561.118nerezová ocel81834342828105,5M3x418356,53,466-142,515091,80,4≤200 °C 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33