Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T
K0792

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čep z nerezové oceli 1.4305.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.
Provedení: Úchyt tmavošdý nebo bezpečnostní červená RAL 3020.
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení dílů a obrobků. Stisknutím tlačítka je možné obě kuličky odblokovat a tím uvolnit spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení. Dle potřeby lze fixační čepy s kuličkou opatřit přídržným lankem.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0792 Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T 181 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru T

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
BDD1D2D3LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0792.204605010tmavošedá RAL 702117,64655,513,2105,92519,415,9515 0,00 €
K0792.204605015tmavošedá RAL 702117,64655,513,2155,92519,420,9515 0,00 €
K0792.204605020tmavošedá RAL 702117,64655,513,2205,92519,425,9515 0,00 €
K0792.204605025tmavošedá RAL 702117,64655,513,2255,92519,430,9515 0,00 €
K0792.204605030tmavošedá RAL 702117,64655,513,2305,92519,435,9515 0,00 €
K0792.204606010tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2106,82519,416,8622 0,00 €
K0792.204606015tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2156,82519,421,8622 0,00 €
K0792.204606020tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2206,82519,426,8622 0,00 €
K0792.204606025tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2256,82519,431,8622 0,00 €
K0792.204606030tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2306,82519,436,8622 0,00 €
K0792.204606035tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2356,82519,441,8622 0,00 €
K0792.204606040tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2406,82519,446,8622 0,00 €
K0792.204606045tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2456,82519,451,8622 0,00 €
K0792.204606050tmavošedá RAL 702117,64666,8513,2506,82519,456,8622 0,00 €
K0792.206308020tmavošedá RAL 70212362,989,517,3207,83324,427,8838 0,00 €
K0792.206308025tmavošedá RAL 70212362,989,517,3257,83324,432,8838 0,00 €
K0792.206308030tmavošedá RAL 70212362,989,517,3307,83324,437,8838 0,00 €
K0792.206308035tmavošedá RAL 70212362,989,517,3357,83324,442,8838 0,00 €
K0792.206308040tmavošedá RAL 70212362,989,517,3407,83324,447,8838 0,00 €
K0792.206308045tmavošedá RAL 70212362,989,517,3457,83324,452,8838 0,00 €
K0792.206308050tmavošedá RAL 70212362,989,517,3507,83324,457,8838 0,00 €
K0792.206310020tmavošedá RAL 70212362,9101217,3208,93324,428,91060 0,00 €
K0792.206310025tmavošedá RAL 70212362,9101217,3258,93324,433,91060 0,00 €
K0792.206310030tmavošedá RAL 70212362,9101217,3308,93324,438,91060 0,00 €
K0792.206310035tmavošedá RAL 70212362,9101217,3358,93324,443,91060 0,00 €
K0792.206310040tmavošedá RAL 70212362,9101217,3408,93324,448,91060 0,00 €
K0792.206310045tmavošedá RAL 70212362,9101217,3458,93324,453,91060 0,00 €
K0792.206310050tmavošedá RAL 70212362,9101217,3508,93324,458,91060 0,00 €
K0792.206310060tmavošedá RAL 70212362,9101217,3608,93324,468,91060 0,00 €
K0792.208212025tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3259,939,528,834,91286 0,00 €
K0792.208212030tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3309,939,528,839,91286 0,00 €
K0792.208212035tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3359,939,528,844,91286 0,00 €
K0792.208212040tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3409,939,528,849,91286 0,00 €
K0792.208212045tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3459,939,528,854,91286 0,00 €
K0792.208212050tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3509,939,528,859,91286 0,00 €
K0792.208212060tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3609,939,528,869,91286 0,00 €
K0792.208212070tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3709,939,528,879,91286 0,00 €
K0792.208212080tmavošedá RAL 70213381,81214,526,3809,939,528,889,91286 0,00 €
K0792.208216030tmavošedá RAL 70213381,8161926,33013,139,528,843,116153 0,00 €
K0792.208216035tmavošedá RAL 70213381,8161926,33513,139,528,848,116153 0,00 €
K0792.208216040tmavošedá RAL 70213381,8161926,34013,139,528,853,116153 0,00 €
K0792.208216045tmavošedá RAL 70213381,8161926,34513,139,528,858,116153 0,00 €
K0792.208216050tmavošedá RAL 70213381,8161926,35013,139,528,863,116153 0,00 €
K0792.208216060tmavošedá RAL 70213381,8161926,36013,139,528,873,116153 0,00 €
K0792.208216070tmavošedá RAL 70213381,8161926,37013,139,528,883,116153 0,00 €
K0792.208216080tmavošedá RAL 70213381,8161926,38013,139,528,893,116153 0,00 €
K0792.20844605010bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2105,92519,415,9515 0,00 €
K0792.20844605015bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2155,92519,420,9515 0,00 €
K0792.20844605020bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2205,92519,425,9515 0,00 €
K0792.20844605025bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2255,92519,430,9515 0,00 €
K0792.20844605030bezpečnostní červená RAL 302017,64655,513,2305,92519,435,9515 0,00 €
K0792.20844606010bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2106,82519,416,8622 0,00 €
K0792.20844606015bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2156,82519,421,8622 0,00 €
K0792.20844606020bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2206,82519,426,8622 0,00 €
K0792.20844606025bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2256,82519,431,8622 0,00 €
K0792.20844606030bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2306,82519,436,8622 0,00 €
K0792.20844606035bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2356,82519,441,8622 0,00 €
K0792.20844606040bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2406,82519,446,8622 0,00 €
K0792.20844606045bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2456,82519,451,8622 0,00 €
K0792.20844606050bezpečnostní červená RAL 302017,64666,8513,2506,82519,456,8622 0,00 €
K0792.20846308020bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3207,83324,427,8838 0,00 €
K0792.20846308025bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3257,83324,432,8838 0,00 €
K0792.20846308030bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3307,83324,437,8838 0,00 €
K0792.20846308035bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3357,83324,442,8838 0,00 €
K0792.20846308040bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3407,83324,447,8838 0,00 €
K0792.20846308045bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3457,83324,452,8838 0,00 €
K0792.20846308050bezpečnostní červená RAL 30202362,989,517,3507,83324,457,8838 0,00 €
K0792.20846310020bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3208,93324,428,91060 0,00 €
K0792.20846310025bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3258,93324,433,91060 0,00 €
K0792.20846310030bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3308,93324,438,91060 0,00 €
K0792.20846310035bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3358,93324,444,91060 0,00 €
K0792.20846310040bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3408,93324,448,91060 0,00 €
K0792.20846310045bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3458,93324,454,91060 0,00 €
K0792.20846310050bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3508,93324,458,91060 0,00 €
K0792.20846310060bezpečnostní červená RAL 30202362,9101217,3608,93324,468,91060 0,00 €
K0792.20848212025bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3259,939,528,834,91286 0,00 €
K0792.20848212030bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3309,939,528,839,91286 0,00 €
K0792.20848212035bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3359,939,528,844,91286 0,00 €
K0792.20848212040bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3409,939,528,849,91286 0,00 €
K0792.20848212045bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3459,939,528,854,91286 0,00 €
K0792.20848212050bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3509,939,528,859,91286 0,00 €
K0792.20848212060bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3609,939,528,869,91286 0,00 €
K0792.20848212070bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3709,939,528,879,91286 0,00 €
K0792.20848212080bezpečnostní červená RAL 30203381,81214,526,3809,939,528,889,91286 0,00 €
K0792.20848216030bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,33013,139,528,843,116153 0,00 €
K0792.20848216035bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,33513,139,528,848,116153 0,00 €
K0792.20848216040bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,34013,139,528,853,116153 0,00 €
K0792.20848216045bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,34513,139,528,858,116153 0,00 €
K0792.20848216050bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,35013,139,528,863,116153 0,00 €
K0792.20848216060bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,36013,139,528,873,116153 0,00 €
K0792.20848216070bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,37013,139,528,883,116153 0,00 €
K0792.20848216080bezpečnostní červená RAL 30203381,8161926,38013,139,528,893,116153 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33