Skupiny zboží
Upínací čep z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry
K2257

Upínací čep z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Nerezová ocel.Provedení: Tvrzeno.Upozornění:Možnost montáže 1 s upínacím čepem provedení A pro tloušťku desky 6 mm a s upínacím čepem provedení B pro tloušťku desky 9 mm.
Možnost montáže 2 s upínacím čepem provedení A pro tloušťku desky > 6 až 20 mm a s upínacím čepem provedení B pro tloušťku desky > 9 až 20 mm.

Barva se může lišit od obrázku z důvodu vytvrzení.
Zpùsob ovládání:Upínací čep našroubujte do závitu a utáhněte jej. Viz montážní výkres.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K2257 Upínací čep z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry 312 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací čep z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry

Upínací čepy z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry, provedení A

více informací

Výkresy

Upínací čepy z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry, provedení A

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLD

HMTT1T2SWSmyková síla
kN
CADPřís.CenaObjednat
K2257.06041A5,8613M466-20651,1 0,00 €
K2257.08051A5,8814M566-20671,8 0,00 €

Upínací čepy z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry, provedení B

více informací

Výkresy

Upínací čepy z nerezové oceli pro otočné upínací uzávěry, provedení B

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníLD

D1HMTT1T2SWSmyková síla
kN
CADPřís.CenaObjednat
K2257.06051B7,86916M599-20851,8 0,00 €
K2257.06061B7,86916M699-20852,5 0,00 €
K2257.08061B7,881217M699-20872,5 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33