Skupiny zboží
Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním
K1843

Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisPopis výrobku:Úchytná pouzdra tvoří upevňovací bod pro fixační čep s kuličkou s otočným ovládáním, ve kterém mohou bezpečně a přesně upevnit zapadnout.

U úchytných pouzder se snímačem stavu se nachází na pouzdře variabilně nastavitelný snímač. Ten umožňuje elektronicky zjistit, zda je fixační čep s kuličkami s otočným ovládáním zajištěný nebo ne.
Při použití více pouzder lze určit, ve kterém z nich se nachází fixační čep s kuličkami nebo zajišťovací čep.
Materiál:

Úchytná pouzdra z nerezové oceli 1.4305.
Snímač z nerezové oceli.
Upínací matice z mosazi.

Provedení: Úchytné pouzdro a snímač bez povrchové úpravy.
Upínací matice, poniklovaná.
Upozornění:Snímač stavu a upínací matice se dodávají demontované.
Maximální utahovací moment upínací matice: 1,2 Nm.
Technické údaje:Indukční snímač:
Výstupní spínání: PNP spínací kontakt (NO)
Provozní napětí: 10 - 30 V DC
Provozní proud: <100 mA
Spínací vzdálenost: 1 mm
Spínací frekvence: <3500 Hz
Odolnost vůči zkratu: ano
Ochrana vůči přepólování: ano
Třída ochrany: IP 67
Druh připojení: 2 m PVC kabel
Teplotní rozsah: -25° C - +70°C
Schaválení: CE, c-UL-us, EAC
Použití:Úchytná pouzdra ve spojení se snímačem stavu umožňují řízení procesu v závislosti na ovládání. Navíc lze zajistit, že se fixační čep s kuličkou nebo zajišťovací čep nachází na požadovaném místě.Montáž:Snímač se připevní k pouzdru pomocí upínací matice a axiálně se nastaví. Snímač se nakonec upevní na místě utažením upínací matice.

Podrobný postup je popsaný v montážním návodu.
Příslušenství:fixační čep s kuličkou, s otočným ovládáním K1064Bezpečnost:Úchytná pouzdra se snímačem stavu nejsou vhodná k zajišťování osob.Odkaz na výkres:
1) LED

BN = hnědý
BK = černý
BU = modrý
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Úchytná pouzdra z nerezové oceli se snímačem stavu pro fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníD

D1D2MHH1H2LNTSWCADPřís.CenaObjednat
K1843.12061611Bse závitem a nákružkem pro fixační čep s kuličkou s otočn. ovl.6,2203M16x1,52034272,525 0,00 €
K1843.12102011Bse závitem a nákružkem pro fixační čep s kuličkou s otočn. ovl.10,2253M20X1,52334272,525 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33