Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou z oceli, těžká prvedení
s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli
K2258

Fixační čepy s kuličkou z oceli, těžká prvedení s otočným...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro a čepy, ocel.
Otočná hlavice, nerezová ocel.
Provedení: Pouzdro a čepy, pozinkované.
Otočná hlavice, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 20 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Zpùsob ovládání:Zajistěte, aby otočná hlavice byla v poloze "OFF".
Fixační čep s kuličkou zasuňte do úchytného pouzdra a otočnou hlavici otočte do polohy ”ON”.
Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Příslušenství:Úchytná pouzdra z oceli, pro fixační čep s kuličkou K2259.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou z oceli, těžká prvedení
s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloD

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2MTT1T2L2Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Přídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K2258.11218141225302114264,42,435105,5M02X466-162,517,510001042500≤180 °C 0,00 €
K2258.11622181634502818356,53,445145,5M03X666-202,521,520001585000≤180 °C 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33