Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
K1064

Fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro, nerezová ocel.
Čep z oceli nebo nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík, termoplast PA (polyamid) nebo nerezová ocel.
Kulička a pružina z nerezové oceli.
Provedení: Pouzdro bez povrchové úpravy.
Čep ze zušlechtěné nerezové oceli a niklovaný.
Pouzdro ze zušlechtěné nerezové oceli.
Otočný ovládací knoflík vyztužený skelnými vlákny, černý nebo bez povrchové úpravy.
Kulička zušlechtěna.
Upozornění:Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 nebo 12 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky až 20 mm.
Včetně upevňovacích šroubů M2 nebo M3.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Pozor:Uvedené roztahovací síly platí pouze ve spojení s uchycovacími zdířkami K1065.Příslušenství:Úchytné pouzdro K1065.
Úchytná pouzdra se snímačem stavu K1843.
Úchytná pouzdra pro snímač stavu K1844.
Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli
Fixační čepy s kuličkou s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z plastu nebo z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
komponenty
Provedení 2DD1D2D3D4HH1L2L5MD5D6D7D8TT1Přídržná síla
N
Upínací
síla
N
Smyková síla
kN
Roztahovací
síla F
kN
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K1064.620polyamidčep z oceli14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C 0,00 €
K1064.1022polyamidčep z oceli1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C 0,00 €
K1064.1028polyamidčep z oceli1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C 0,00 €
K1064.1620nerezová ocelčepy z nerezové oceli14625252124,56,519,514M2x314264,42,466-10903030,5≤130 °C 0,00 €
K1064.11022nerezová ocelčepy z nerezové oceli1810343428311021,516M3x418356,53,466-141505091,5≤130 °C 0,00 €
K1064.11028nerezová ocelčepy z nerezové oceli1810343428311027,522M3x418356,53,41212-201505091,5≤130 °C 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33