Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, těžké prvedení, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli
K2329

Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, těžké...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Provedení: Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Ocel, poniklovaná.
Upozornění:Upevňovací šrouby M2 nebo M3 z nerezové oceli jsou součástí dodávky.
Možnost montáže 1 pro tloušťku desky 6 mm.
Možnost montáže 2 pro tloušťku desky > 6 až 20 mm.

Při překročení přídržné síly vznikne mezi deskami mezera větší než 0,1 mm.
Zpùsob ovládání:Ujistěte se, že otočná hlava se nachází v poloze „OFF“ a čep je zasunutý.
Fixační čepy s kuličkou nasuňte na úchytné pouzdro nebo jej nasaďte. Otočnou hlavici zatlačte dolů a otočte do polohy "ON". Při úplném sevření se ozve signál zaskočení.
Příslušenství:Úchytné pouzdro z oceli, pro fixační čep s kuličkou K2259.Odkaz na výkres:
1) Možnost montáže 1
2) Možnost montáže 2
3) Deska
Zvláštnost:
RoHS

Výkresy

Fixační čepy s kuličkou z nerezové oceli, zásuvné, těžké prvedení, s otočným ovládáním a otočnou hlavicí z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedení 2D

D1D2D3D4D5D6D7D8HH1H2L1L2MTT1T2CADPřís.CenaObjednat
K2329.11218čep z oceli161227352316284,42,45210355,517,5M02X466-162,5 0,00 €
K2329.11622čep z oceli201636503020376,53,46614445,521,5M03X666-202,5 0,00 €
Objednací čísloProvedení 2Smyková síla
kN
Upínací
síla
N
Roztahovací
síla F
kN
Přídržná síla
N
Teplotná
odolnost
CADPřís.CenaObjednat
K2329.11218čep z oceli10100042500≤180 °C 0,00 €
K2329.11622čep z oceli15200085000≤180 °C 0,00 €
Objednací čísloNázevProvedení 1Provedení 2Typ provedeníCADPřís.CenaObjednat
K2329.11218Fixační Čep S Kuličkamitěžké provedeníčep z oceli- 0,00 €
K2329.11622Fixační Čep S Kuličkamitěžké provedeníčep z oceli- 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33