Skupiny zboží
Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu
K0792

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Úchyt z termoplastu.
Úchytka a tlačítko z termoplastu 1.4305.
Čepy z nerezové oceli 1.4542.
Kuličky z nerezové oceli 1.4125.
Tlačná pružina z nerezové oceli 1.4310.

Provedení: Úchyt tmavošdý nebo bezpečnostní červená RAL 3020.
nerezová ocel, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Fixační čepy s kuličkou slouží k rychlému a jednoduchému zafixování a spojení konstrukčních dílů.
Stisknutím tlačítka mohou být obě kuličky odblokovány a tím uvolněny spojované díly. Pokud se tlačítko povolí, zablokují kuličky bezpečně spojení.

Pevnost ve střihu, dvoubodová (F) = S · τ aB max.

Při zadání pevnosti ve střihu se jedná o teoretickou mez pevnosti.
Jedná se o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení byly vypočítány na základě DIN 50141. Zda je fixační čep s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, u kterých se fixační čepy s kuličou používají, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.

Fixační čepy s kuličkou s vysokou pevností ve střihu jsou označeny značkovací drážkou na čepu.
Přednosti:Vyšší zatížitelnost ve srovnání se standardními fixačními čepy s kuličkami.
Čep z nerezové ušlechtilé oceli 1.4542 je kalený, vykazuje vysokou pevnost ve střihu a je velmi zatížitelný.
Příslušenství:Upínací pouzdra pro zástrčné čepy s kuličkou K0724
Pojistný spirálový kabel K0367
Přídržné lano s očkem K0367
Závěsný kroužek K0367
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list K0792 Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu 246 kB

Výkresy

Fixační čepy s kuličkami, s plastovým úchytem tvaru L a s vysokou pevností ve střihu

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
komponenty
BDD1D2D3D4LL1L2L3L5Montážní
otvor
H11
Smyková síla
dvoustřižná
max.kN
CADPřís.CenaObjednat
K0792.112605010tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226105,92519,215,9524 0,00 €
K0792.112605015tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226155,92519,220,9524 0,00 €
K0792.112605020tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226205,92519,225,9524 0,00 €
K0792.112605025tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226255,92519,230,9524 0,00 €
K0792.112605030tmavošedá RAL 702117,639,355,513,226305,92519,235,9524 0,00 €
K0792.112606010tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226106,82519,216,8635 0,00 €
K0792.112606015tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226156,82519,221,8635 0,00 €
K0792.112606025tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226256,82519,231,8635 0,00 €
K0792.112606030tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226306,82519,236,8635 0,00 €
K0792.112606035tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226356,82519,241,8635 0,00 €
K0792.112606040tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226406,82519,246,8635 0,00 €
K0792.112606045tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226456,82519,251,8635 0,00 €
K0792.112606050tmavošedá RAL 702117,639,366,8513,226506,82519,256,8635 0,00 €
K0792.113508020tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4207,83324,227,8863 0,00 €
K0792.113508025tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4257,83324,232,8863 0,00 €
K0792.113508030tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4307,83324,237,8863 0,00 €
K0792.113508035tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4357,83324,242,8863 0,00 €
K0792.113508040tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4407,83324,247,8863 0,00 €
K0792.113508045tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4457,83324,252,8863 0,00 €
K0792.113508050tmavošedá RAL 70212352,289,517,335,4507,83324,257,8863 0,00 €
K0792.113510020tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4208,93324,228,910100 0,00 €
K0792.113510025tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4258,93324,233,910100 0,00 €
K0792.113510030tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4308,93324,238,910100 0,00 €
K0792.113510035tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4358,93324,243,910100 0,00 €
K0792.113510040tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4408,93324,248,910100 0,00 €
K0792.113510045tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4458,93324,253,910100 0,00 €
K0792.113510050tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4508,93324,258,910100 0,00 €
K0792.113510060tmavošedá RAL 70212352,2101217,335,4608,93324,268,910100 0,00 €
K0792.114712025tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347259,939,528,434,912144 0,00 €
K0792.114712030tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347309,939,528,439,912144 0,00 €
K0792.114712040tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347409,939,528,449,912144 0,00 €
K0792.114712045tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347459,939,528,454,912144 0,00 €
K0792.114712050tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347509,939,528,459,912144 0,00 €
K0792.114712060tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347609,939,528,469,912144 0,00 €
K0792.114712070tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347709,939,528,479,912144 0,00 €
K0792.114712080tmavošedá RAL 70213370,21214,526,347809,939,528,489,912144 0,00 €
K0792.114716030tmavošedá RAL 70213370,2161926,3473013,139,528,443,116257 0,00 €
K0792.114716035tmavošedá RAL 70213370,2161926,3473513,139,528,448,116257 0,00 €
K0792.114716040tmavošedá RAL 70213370,2161926,3474013,139,528,453,116257 0,00 €
K0792.114716045tmavošedá RAL 70213370,2161926,3474513,139,528,458,116257 0,00 €
K0792.114716050tmavošedá RAL 70213370,2161926,3475013,139,528,463,116257 0,00 €
K0792.114716060tmavošedá RAL 70213370,2161926,3476013,139,528,473,116257 0,00 €
K0792.114716070tmavošedá RAL 70213370,2161926,3477013,139,528,483,116257 0,00 €
K0792.114716080tmavošedá RAL 70213370,2161926,3478013,139,528,493,116257 0,00 €
K0792.11842605010bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226105,92519,215,9524 0,00 €
K0792.11842605015bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226155,92519,220,9524 0,00 €
K0792.11842605020bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226205,92519,225,9524 0,00 €
K0792.11842605025bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226255,92519,230,9524 0,00 €
K0792.11842605030bezpečnostní červená RAL 302017,639,355,513,226305,92519,235,9524 0,00 €
K0792.11842606010bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226106,82519,216,8635 0,00 €
K0792.11842606015bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226156,82519,221,8635 0,00 €
K0792.11842606020bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226206,82519,226,8635 0,00 €
K0792.11842606025bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226256,82519,231,8635 0,00 €
K0792.11842606030bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226306,82519,236,8635 0,00 €
K0792.11842606035bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226356,82519,241,8635 0,00 €
K0792.11842606040bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226406,82519,246,8635 0,00 €
K0792.11842606045bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226456,82519,251,8635 0,00 €
K0792.11842606050bezpečnostní červená RAL 302017,639,366,8513,226506,82519,256,8635 0,00 €
K0792.11843508020bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4207,83324,227,8863 0,00 €
K0792.11843508025bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4257,83324,232,8863 0,00 €
K0792.11843508030bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4307,83324,237,8863 0,00 €
K0792.11843508035bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4357,83324,242,8863 0,00 €
K0792.11843508040bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4407,83324,247,8863 0,00 €
K0792.11843508045bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4457,83324,252,8863 0,00 €
K0792.11843508050bezpečnostní červená RAL 30202352,289,517,335,4507,83324,257,8863 0,00 €
K0792.11843510020bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4208,93324,228,910100 0,00 €
K0792.11843510025bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4258,93324,233,910100 0,00 €
K0792.11843510030bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4308,93324,238,910100 0,00 €
K0792.11843510035bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4358,93324,243,910100 0,00 €
K0792.11843510040bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4408,93324,248,910100 0,00 €
K0792.11843510045bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4458,93324,253,910100 0,00 €
K0792.11843510050bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4508,93324,258,910100 0,00 €
K0792.11843510060bezpečnostní červená RAL 30202352,2101217,335,4608,93324,268,910100 0,00 €
K0792.11844712025bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347259,939,528,434,912144 0,00 €
K0792.11844712030bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347309,939,528,439,912144 0,00 €
K0792.11844712035bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347359,939,528,444,912144 0,00 €
K0792.11844712040bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347409,939,528,449,912144 0,00 €
K0792.11844712045bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347459,939,528,454,912144 0,00 €
K0792.11844712050bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347509,939,528,459,912144 0,00 €
K0792.11844712060bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347609,939,528,469,912144 0,00 €
K0792.11844712070bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347709,939,528,479,912144 0,00 €
K0792.11844712080bezpečnostní červená RAL 30203370,21214,526,347809,939,528,489,912144 0,00 €
K0792.11844716030bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3473013,139,528,443,116257 0,00 €
K0792.11844716035bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3473513,139,528,448,116257 0,00 €
K0792.11844716040bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3474013,139,528,453,116257 0,00 €
K0792.11844716045bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3474513,139,528,458,116257 0,00 €
K0792.11844716050bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3475013,139,528,463,116257 0,00 €
K0792.11844716060bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3476013,139,528,473,116257 0,00 €
K0792.11844716070bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3477013,139,528,483,116257 0,00 €
K0792.11844716080bezpečnostní červená RAL 30203370,2161926,3478013,139,528,493,116257 0,00 €
Vyhledávání
MŮJ ÚČETÚČETE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka
Dostupnost
Zde můžete ověřit dostupnost výrobku.
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Všechna práva vyhrazena. Tel.: +49 (0) 74 54 / 793-0 ˇ Fax: +49 (0) 74 54 / 793-33