- Dispositivos de controle | Elementos normalizados
- Alavancas de aperto, alavancas de fixação, alavancas excêntricas
- Manípulos, Botões
- Puxadores industriais, puxadores tubulares, conchas embutidas
- Volantes, manivelas, indicadores de posição
- Fechos lingueta, perfis para proteção de cantos e bordas, perfis de vedação
- Dobradiças
- Pés niveladores
- Elementos para conexão de tubos, conectores de perfis
- Abraçadeiras para conexão de tubos
- K0472
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico
- K0472
Abraçadeira dupla cruzada fixa em alumínio
- K0472
Abraçadeira dupla cruzada fixa em aço inoxidável
- K0472
Abraçadeira dupla cruzada fixa em alumínio
- K0473
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico
- K0473
Abraçadeira dupla cruzada fixa em alumínio
- K0474
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em plástico
- K0474
Abraçadeiras duplas cruzadas fixas em alumínio
- K0475
Abraçadeiras de conexão em T em plástico
- K0475
Abraçadeira de conexão em T de plástico com articulação esférica
- K0475
Abraçadeiras de conexão em T em alumínio
- K0475
Abraçadeira de conexão em T de alumínio com articulação esférica
- K0475
Abraçadeira de conexão em T em aço inoxidável
- K0476
Abraçadeiras de conexão em T em plástico
- K0476
Abraçadeiras de conexão em T em alumínio
- K0476
Abraçadeiras para conexão de tubos angular de plástico
- K0476
Abraçadeiras de conexão angular em alumínio
- K0477
Abraçadeiras com pedestal em plástico
- K0477
Abraçadeiras de conexão tubular de plástico com pedestal e articulação esférica
- K0477
Abraçadeiras com pedestal em alumínio
- K0477
Abraçadeira de conexão tubular com pedestal em alumínio e articulação esférica
- K0477
Abraçadeira com pedestal em aço inoxidável
- K0478
Abraçadeiras com pedestal em plástico
- K0478
Abraçadeiras com pedestal em alumínio
- K0479
Abraçadeiras com flange em plástico
- K0479
Abraçadeiras com flange em alumínio
- K0479
Abraçadeiras com flange em alumínio
- K0479
Abraçadeira para conexão de tubos com flange em aço inoxidável
- K0480
Abraçadeiras com flange em plástico
- K0480
Abraçadeiras com flange em alumínio
- K0481
Abraçadeiras retas em plástico
- K0483
Abraçadeiras retas em plástico
- K0483
Abraçadeira reta de conexão tubular, plástico, com articulação esférica
- K0483
Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio
- K0483
Abraçadeira reta para conexão tubular, alumínio, com articulação esférica
- K0483
Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio, com articulação esférica dupla
- K0484
Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes internos
- K0484
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos
- K0485
Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes externos
- K0485
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos
- K0486
Abraçadeiras articuladas em plástico, com dentes internos
- K0486
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos
- K0487
Abraçadeiras com pé articulado em plástico, com dentes internos
- K0487
Pedestal articulável para abraçadeiras de alumínio com dentes internos
- K0488
Abraçadeiras com junta articulada em plástico
- K0488
Abraçadeiras com junta articulada em alumínio
- K0489
Abraçadeiras com junta articulada em plástico
- K0489
Abraçadeiras articuláveis de conexão tubular, plástico, com articulação esférica
- K0489
Abraçadeiras com junta articulada em alumínio
- K0489
Abraçadeiras articuláveis de conexão tubular, alumínio, com articulação esférica
- K0490
Abraçadeiras com pé articulado em plástico
- K0490
Abraçadeiras com pé articulado em alumínio
- K0491
Buchas redutoras quadradas
- K0492
Buchas redutoras redondas
- K2355
Unidades lineares de alumínio quadrado
- K2414
Abraçadeiras de flange de alumínio para unidade linear quadrada
- K2415
Abraçadeiras de flange de alumínio para unidade linear quadrada
- K0495
Unidades lineares com fuso de rosca trapezoidal, em aço, com mancais de rolamento de esferas ou lisos
- K0495
Unidades lineares em aço inoxidável
- K2416
Abraçadeiras de flange de alumínio para unidade linear
- K0493
Tubos redondos e quadrados
- K1966
Tubos redondos em alumínio com ranhura
- K1967
Proteção contra torção de plástico para abraçadeira de conexão
- K0494
Tampões em plástico para tubos redondos e quadrados
- K2028
Tampas protetoras em plástico para tubos redondos
- K2029
Tampas protetoras em plástico para tubos quadrados
- K0496
Abraçadeiras duplas cruzadas em alumínio, para unidades lineares
- K0496
Abraçadeira dupla de conexão cruzada em aço inoxidável para unidade linear
- K0497
Abraçadeiras duplas cruzadas em alumínio, para unidades lineares
- K0498
Abraçadeiras com flange em alumínio, para unidades lineares
- K0498
Abraçadeira de conexão com flange em aço inoxidável para unidade linear
- K0499
Abraçadeiras com pedestal em alumínio, para unidades lineares
- K0499
Abraçadeira de conexão com pedestal em aço inoxidável para unidade linear
- Suportes para monitores
- Conector de encaixe
- Acessórios para perfis em alumínio
- Abraçadeira de conexão Lean Ø30 tipo I
- Elementos de apoio
- Trilhos telescópicos
- Fechos de engate, fechos de mola, fechaduras bate-fecha
- Grampos rápidos, grampos de força
- Elementos de fixação
- Posicionadores com mola, Pinos de retenção, Pinos de bloqueio esféricos
- Elementos de suporte, elementos de posicionamento, batentes reguláveis
- Elementos para máquinas, elementos para dispositivos
- Articulações
- Imãs
- Elementos amortecedores
- Indicadores de nível,
tampões roscados
- Escalas, anéis de escala, níveis de bolha
- Tecnologia de transporte
- Ferramentas, suprimentos para oficinas
- Painel de proteção higiênica
- Tecnologia de fixação
- Soluções especiais
- Clássico
- Adaptação Código do artigo
|
|
K0495Unidades lineares com fuso de rosca trapezoidal, em aço, com... |
voltar |
|
Descrição do artigo/Imagens dos produtos |
|
|
DescriçãoMaterial, versão:Tubo de precisão de acordo com a norma DIN EN 10305, aço inoxidável 1.4301.
No tipo E 18 em aço zincado.
Fuso com rosca trapezoidal em aço, rosca direita, laminada. Indicação:Faixa de rotação média, autobloqueio.Sob consulta:Rosca esquerda, versão em aço inoxidável, 2 pinos de acionamento, outros cursos ou volantes.Acessórios:- Guias K0496, K0497, K0498, K0499 - Abraçadeiras do sistema de conexão de tubosPrincípio de funcionamento:Um movimento de rotação do fuso roscado é convertido em um movimento de saída linear do carro deslizador.Particularidades: DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:
Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
|
Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa |
|
Código do artigo | Versão 1 | Tipo E | Fuso | L | Curso S | B | D1 | J | L1 | L2 | M | P1 Chaveta paralela DIN 6885 | V1 | CAD | Aces. | Preço | Encomendar |
---|
K0495.300001X300 | com mancal de deslizamento | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | sob consulta | | K0495.300001X500 | com mancal de deslizamento | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | sob consulta | | K0495.300001X800 | com mancal de deslizamento | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | sob consulta | | K0495.400001X300 | com mancal de deslizamento | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.400001X500 | com mancal de deslizamento | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.400001X800 | com mancal de deslizamento | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.400001X1000 | com mancal de deslizamento | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.500001X500 | com mancal de deslizamento | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.500001X800 | com mancal de deslizamento | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.500001X1000 | com mancal de deslizamento | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.180101X300 | com rolamento de esferas | 18 | Tr 10x2 | 300 | 145 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 |  |  | sob consulta | | K0495.180101X500 | com rolamento de esferas | 18 | Tr 10x2 | 500 | 345 | 18 | 6 h9 | 24 | 17 | 77,5 | 18 | 2 x 2 x 12 | M3x5 |  |  | sob consulta | | K0495.300101X300 | com rolamento de esferas | 30 | Tr 14x3 | 300 | 100 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | sob consulta | | K0495.300101X500 | com rolamento de esferas | 30 | Tr 14x3 | 500 | 300 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | sob consulta | | K0495.300101X800 | com rolamento de esferas | 30 | Tr 14x3 | 800 | 600 | 30 | 8 h8 | 38 | 26 | 100 | 28 | 2 x 2 x 20 | M4x8 |  |  | sob consulta | | K0495.400101X300 | com rolamento de esferas | 40 | Tr 20x4 | 300 | 91 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.400101X500 | com rolamento de esferas | 40 | Tr 20x4 | 500 | 291 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.400101X800 | com rolamento de esferas | 40 | Tr 20x4 | 800 | 591 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.400101X1000 | com rolamento de esferas | 40 | Tr 20x4 | 1000 | 791 | 40 | 12 h8 | 55 | 38 | 104,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.500101X500 | com rolamento de esferas | 50 | Tr 20x4 | 500 | 265 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.500101X800 | com rolamento de esferas | 50 | Tr 20x4 | 800 | 565 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | | K0495.500101X1000 | com rolamento de esferas | 50 | Tr 20x4 | 1000 | 765 | 50 | 12 h8 | 63 | 38 | 117,5 | 44 | 4 x 4 x 32 | M6x10 |  |  | sob consulta | |
Outros artigos desta categoria |
|
Disponibilidade Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo. |
|