Grupos de mercadorias
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos
K0485

Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação:Abraçadeiras articuladas com dentes externos podem ser unidas à versão com dentes internos (artigo K0484, K0486 ou K0487), formando um sistema de conexão articulável.

Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Indicação de desenho:
1) Engrenagem 15°
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0485 Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos 348 kB

Desenhos

Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes externos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDEGHKLMPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADAces.PreçoEncomendar
K0485.51212,110,57,52629,42530574421M63,6289 sob consulta
K0485.51414,110,57,52629,42530574421M63,6289 sob consulta
K0485.51616,110,57,52629,42530574421M63,6289 sob consulta
K0485.51818,110,57,52629,42530574421M63,6289 sob consulta
K0485.5202016940404550937333M84,99194 sob consulta
K0485.52525,116940404550937333M84,99194 sob consulta
K0485.53030,116940404550937333M84,99194 sob consulta
K0485.54040,222115656606812810048M106267181 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33