Grupos de mercadorias
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos
K0486

Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de fixação com porca, aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de fixação com porca, zincado.
Indicação:Abraçadeiras articuladas com dentes internos podem ser unidas à versão com dentes externos (artigo K0485), formando um sistema de conexão articulável.

Torque máx. para o aperto dos parafusos de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.
Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Porca sextavada DIN 985
- Parafusos sextavados DIN 933
- Parafusos de cabeça cilíndrica com sextavado interno DIN 6912
Indicação de desenho:
1) Engrenagem 15°
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0486 Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos 331 kB

Desenhos

Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos
Abraçadeira articulada de alumínio com dentes internos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDEGHKLPSF
kN
Mb (Nm)Mv (Nm)CADAces.PreçoEncomendar
K0486.51212,110,57,53026275664,521M62,73815 sob consulta
K0486.51414,110,57,53026275664,521M62,73815 sob consulta
K0486.51616,110,57,53026275664,521M62,73815 sob consulta
K0486.51818,110,57,53026275664,521M62,73815 sob consulta
K0486.52020169404043859333M8613385 sob consulta
K0486.52525,1169404043859333M8613385 sob consulta
K0486.53030,1169404043859333M8613385 sob consulta
K0486.54040,2221156566011612848M105,8264138 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33