Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação:Abraçadeiras com pés articulados podem ser ajustadas sem intervalos em 180º.

* Orifício oblongo.
Sob consulta:Alavanca para fixação e diâmetros adicionais. Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0490 Abraçadeiras com pé articulado em alumínio 674 kB

Desenhos

Abraçadeiras com pé articulado em alumínio

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEFGHKLMNOPRSUCADAces.PreçoEncomendar
K0490.51212,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  sob consulta
K0490.51414,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  sob consulta
K0490.51616,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  sob consulta
K0490.51818,16* (2x)252629,4405020-64445352137,5M6x1838  sob consulta
K0490.52020,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  sob consulta
K0490.52525,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  sob consulta
K0490.53030,17* (4x)45404257753357106737753352M8x35-  sob consulta
K0490.54040,29* (4x)605657761004476144100101004869M10x50-  sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33