Grupos de mercadorias
Abraçadeira reta para conexão tubular, alumínio, com articulação esférica
K0483

Abraçadeira reta para conexão tubular, alumínio, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As abraçadeiras retas servem para conexão tubular axial. Elas podem ser aparafusadas em máquinas ou estruturas e possuem uma placa de conexão com rotação 360° na articulação esférica. Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados e ajustados individualmente. Sistema adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação:Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular de 30 mm.

Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.

Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.
M10: 50 Nm.

As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0483 Abraçadeira reta para conexão tubular, alumínio, com articulação esférica 369 kB

Desenhos

Abraçadeira reta para conexão tubular, alumínio, com articulação esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

CDD1EHIJKLMWMb (Nm)CADAces.PreçoEncomendar
K0483.530130,130M65,84016533438,11106030,240 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33