Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Aço 1.0037.
Alumínio EN AW-6060.
Versão:Aço zincado.
Alumínio anodizado.
Indicação:As tolerâncias de fabricação dos tubos redondos e quadrados são determinadas individualmente conforme o sistema de fixação dos tubos.

*Os tubos quadrados de alumínio 10 X 10 estão disponíveis apenas como material maciço.
Sob consulta:- Corte de acordo com os requisitos do cliente (L máx. de 5000 mm)
- Tubo de aço inoxidável (L máx. de 3000 mm)
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0493 Tubos redondos e quadrados 184 kB
 Indicação técnica para o sistema de conexão de tubos em termoplástico 130 kB

Desenhos (visão geral)

Tubos redondos e quadrados

Tubos redondos

mais informações

Desenhos

Tubos redondos

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DesignaçãoD1D2LCADAces.PreçoEncomendar
K0493.0112X500açoØ12 x 1,512 ±0,19500 sob consulta
K0493.0112X1000açoØ12 x 1,512 ±0,191000 sob consulta
K0493.0112X2000açoØ12 x 1,512 ±0,192000 sob consulta
K0493.0114X500açoØ14 x 1,514 ±0,111500 sob consulta
K0493.0114X1000açoØ14 x 1,514 ±0,1111000 sob consulta
K0493.0114X2000açoØ14 x 1,514 ±0,1112000 sob consulta
K0493.0115X500açoØ15 x 1,515 ±0,112500 sob consulta
K0493.0115X1000açoØ15 x 1,515 ±0,1121000 sob consulta
K0493.0115X2000açoØ15 x 1,515 ±0,1122000 sob consulta
K0493.0116X500açoØ16 x 1,516 ±0,113500 sob consulta
K0493.0116X1000açoØ16 x 1,516 ±0,1131000 sob consulta
K0493.0116X2000açoØ16 x 1,516 ±0,1132000 sob consulta
K0493.0118X500açoØ18 x 1,518 ±0,115500 sob consulta
K0493.0118X1000açoØ18 x 1,518 ±0,1151000 sob consulta
K0493.0118X2000açoØ18 x 1,518 ±0,1152000 sob consulta
K0493.0120X500açoØ20 x 220 ±0,116500 sob consulta
K0493.0120X1000açoØ20 x 220 ±0,1161000 sob consulta
K0493.0120X2000açoØ20 x 220 ±0,1162000 sob consulta
K0493.0125X500açoØ25 x 225 ±0,121500 sob consulta
K0493.0125X1000açoØ25 x 225 ±0,1211000 sob consulta
K0493.0125X2000açoØ25 x 225 ±0,1212000 sob consulta
K0493.0130X500açoØ30 x 230 ±0,126500 sob consulta
K0493.0130X1000açoØ30 x 230 ±0,1261000 sob consulta
K0493.0130X2000açoØ30 x 230 ±0,1262000 sob consulta
K0493.0140X500açoØ40 x 440 ±0,1532500 sob consulta
K0493.0140X1000açoØ40 x 440 ±0,15321000 sob consulta
K0493.0140X2000açoØ40 x 440 ±0,15322000 sob consulta
K0493.0150X500açoØ50 x 450 ±0,242500 sob consulta
K0493.0150X1000açoØ50 x 450 ±0,2421000 sob consulta
K0493.0150X2000açoØ50 x 450 ±0,2422000 sob consulta
K0493.0220X500alumínioØ20 x 320 ±0,114500 sob consulta
K0493.0220X1000alumínioØ20 x 320 ±0,1141000 sob consulta
K0493.0220X2000alumínioØ20 x 320 ±0,1142000 sob consulta
K0493.0230X500alumínioØ30 x 230 ±0,126500 sob consulta
K0493.0230X1000alumínioØ30 x 230 ±0,1261000 sob consulta
K0493.0230X2000alumínioØ30 x 230 ±0,1262000 sob consulta
K0493.0240X500alumínioØ40 x 340 ±0,1534500 sob consulta
K0493.0240X1000alumínioØ40 x 340 ±0,15341000 sob consulta
K0493.0240X2000alumínioØ40 x 340 ±0,15342000 sob consulta
K0493.0250X500alumínioØ50 x 350 ±0,244500 sob consulta
K0493.0250X1000alumínioØ50 x 350 ±0,2441000 sob consulta
K0493.0250X2000alumínioØ50 x 350 ±0,2442000 sob consulta

Tubos quadrados

mais informações

Desenhos

Tubos quadrados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoMaterial
do corpo
básico
DesignaçãoD1D2LCADAces.PreçoEncomendar
K0493.4120X500aço20 x 20 x 120 ±0,318500 sob consulta
K0493.4120X1000aço20 x 20 x 120 ±0,3181000 sob consulta
K0493.4120X2000aço20 x 20 x 120 ±0,3182000 sob consulta
K0493.4125X500aço25 x 25 x 1,525 ±0,322500sob consulta
K0493.4125X1000aço25 x 25 x 1,525 ±0,3221000sob consulta
K0493.4125X2000aço25 x 25 x 1,525 ±0,3222000sob consulta
K0493.4130X500aço30 x 30 x 230 ±0,326500 sob consulta
K0493.4130X1000aço30 x 30 x 230 ±0,3261000 sob consulta
K0493.4130X2000aço30 x 30 x 230 ±0,3262000 sob consulta
K0493.4140X500aço40 x 40 x 340 ±0,434500 sob consulta
K0493.4140X1000aço40 x 40 x 340 ±0,4341000 sob consulta
K0493.4140X2000aço40 x 40 x 340 ±0,4342000 sob consulta
K0493.4210X500alumínio10 x 1010*-500 sob consulta
K0493.4210X1000alumínio10 x 1010*-1000 sob consulta
K0493.4210X2000alumínio10 x 1010*-2000 sob consulta
K0493.4220X500alumínio20 x 20 x 1,520 ±0,217500 sob consulta
K0493.4220X1000alumínio20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 sob consulta
K0493.4220X2000alumínio20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 sob consulta
K0493.4230X500alumínio30 x 30 x 230 ±0,226500 sob consulta
K0493.4230X1000alumínio30 x 30 x 230 ±0,2261000 sob consulta
K0493.4230X2000alumínio30 x 30 x 230 ±0,2262000 sob consulta
K0493.4240X500alumínio40 x 40 x 440 ±0,332500 sob consulta
K0493.4240X1000alumínio40 x 40 x 440 ±0,3321000 sob consulta
K0493.4240X2000alumínio40 x 40 x 440 ±0,3322000 sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33