Grupos de mercadorias
Abraçadeira de conexão em T de alumínio com articulação esférica
K0475

Abraçadeira de conexão em T de alumínio com articulação esférica

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As abraçadeiras de conexão em T são utilizadas para a ligação de corte de eixos de elementos. Elas podem ser aparafusadas em máquinas ou estruturas.
As abraçadeiras de conexão possuem uma placa de conexão com rotação de 360° na articulação esférica.
Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados a estes e ajustados individualmente. Adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Indicação:Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular com 18 mm de tamanho.

Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.

Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 10 Nm.
M8: 25 Nm.

As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0475 Abraçadeira de conexão em T de alumínio com articulação esférica 352 kB

Desenhos

Abraçadeira de conexão em T de alumínio com articulação esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoA

BCDEFGHKLMMb (Nm)CADAces.PreçoEncomendar
K0475.518118,15,521M5X10321540203087309 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33