Grupos de mercadorias
Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio
K0483

Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

Acessar/Filtrar todos os artigos
DescriçãoMaterial:Alumínio fundido.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985, em aço.
Versão:com vibroacabamento.
Parafuso de cabeça cilíndrica e porca sextavada, zincados.
Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0483 Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio 342 kB

Desenhos (visão geral)

Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio

Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio, Forma A

mais informações

Desenhos

Abraçadeiras retas para conexão tubular, alumínio, Forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaACD

LPQRSCADAces.PreçoEncomendar
K0483.52020A20,1534080336022,5M8x25 sob consulta
K0483.52525A25,1534080336022,5M8x25 sob consulta
K0483.53030A30,1534080336022,5M8x25 sob consulta
K0483.54040A40,177356120409432M10x30 sob consulta
K0483.55050A50,2284661404511438M10x35 sob consulta
K0483.56060A60,27103801505811847M12x45 sob consulta

Abraçadeiras retas para conexão tubular de alumínio, forma B

mais informações

Desenhos

Abraçadeiras retas para conexão tubular de alumínio, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

LPQRSCADAces.PreçoEncomendar
K0483.53025B30,125,1534080336022,5M8x25 sob consulta
K0483.54032B40,1732,157356120409432M10x30 sob consulta
K0483.55040B50,2240,1784661404511438M10x35 sob consulta
K0483.56048B60,2748,27103801505811847M12x45 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33