Grupos de mercadorias
Abraçadeiras articuláveis de conexão tubular, plástico, com articulação esférica
K0489

Abraçadeiras articuláveis de conexão tubular, plástico, com...

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:As abraçadeiras são compostas por dentes e podem ser giradas 180° em passos de 15°.
Elas possuem uma placa de conexão com rotação 360° na articulação esférica, oferecendo maior grau de liberdade durante o ajuste.
Componentes tais como sensores, refletores e outros elementos podem ser fixados e ajustados individualmente.
Sistema adequado para componentes que precisam ser alinhados com precisão e frequentemente reajustados.
O ângulo de rotação da placa de conexão corresponde a 60°.
Material:Termoplástico.
Parafuso de cabeça cilíndrica DIN 7984 e porca sextavada DIN 985 em aço.
Versão:preto.
Parafuso de cabeça cilíndrica, porca sextavada, zincados.
Indicação:Combinável com outras abraçadeiras de conexão tubular de 18 mm. Na fixação de tubos menores ou na alteração de tubos redondos para tubos quadrados, a adaptação pode ser feita através de buchas redutoras.

Uma camada especial na superfície da articulação esférica assegura uma fixação altamente resistente.

Torque máx. para o aperto do parafuso de fixação:
M6: 8 Nm.
M8: 25 Nm.

As forças e torques informados são valores estimativos não obrigatórios que podem não ser atingidos em casos individuais, devido às diferentes condições de aplicação, como temperatura ou propriedades de superfície dos perfis de fixação, por exemplo. Os valores fornecidos não constituem qualquer garantia de qualidade ou característica assegurada dos produtos.
Acessórios:- Buchas redutoras K0492
- Tubos redondos e quadrados K0493
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0489 Abraçadeiras articuláveis de conexão tubular, plástico, com articulação esférica 294 kB

Desenhos

Abraçadeiras articuláveis de conexão tubular, plástico, com articulação esférica

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoABCD

EFGHKLMNPRMb (Nm)CADAces.PreçoEncomendar
K0489.18118,15,521M5X10301540203066309045438 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33