Grupos de mercadorias
Proteção contra torção de plástico para abraçadeira de conexão
K1967

Proteção contra torção de plástico para abraçadeira de conexão

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoDescrição do produto:A proteção contra torção, em conjunto com os elementos de conexão de tubos de plástico e as abraçadeiras de conexão com ranhura, garante uma fixação segura.Material:Plástico.Versão:preto.Acessórios:K0472.3030 / K0474.3030 / K0475.3030 / K0477.30 / K0479.30 / K0483.30 / K0484.30 / K0485.30 / K0486.30 / K0488.30 / K0489.30 / K0490.30 abraçadeira de conexão de plástico.
Tubo redondo K1966 com ranhura.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K1967 Proteção contra torção de plástico para abraçadeira de conexão 246 kB
 Indicações técnicas sobre a proteção contra torção para abraçadeiras de conexão de plástico 886 kB

Desenhos

Proteção contra torção de plástico para abraçadeira de conexão

Visão geral de artigos (reduzida)

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa
Código do artigo

BDD1LL1L2L3L4CADAces.PreçoEncomendar
K1967.303,3303518413,5156 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33