Grupos de mercadorias
Abraçadeira com pedestal em aço inoxidável
K0477

Abraçadeira com pedestal em aço inoxidável

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:

Aço inoxidável fundido com precisão 1.4308.
Parafuso de cabeça cilíndrica ISO 4762 e porca sextavada ISO 4032, aço inoxidável.
A partir de ø30 mm parafuso sextavado ISO 4017, aço inoxidável.

Versão:com polimento eletrolítico.Indicação:As abraçadeiras para conexão de tubos com diâmetros de 30 e 40mm possuem uma capa de silicone posicionada na rosca, protegendo assim a rosca do parafuso sextavado contra sujeira e danos.Sob consulta:Alavanca para fixação.Acessórios:- Tubos redondos e quadrados K0493Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0477 Abraçadeira com pedestal em aço inoxidável 567 kB

Desenhos (visão geral)

Abraçadeira com pedestal em aço inoxidável

Abraçadeira com pedestal em aço inoxidável, forma A

mais informações

Desenhos

Abraçadeira com pedestal em aço inoxidável, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EGKLMNPRSUCADAces.PreçoEncomendar
K0477.112A12,15,72725355038373052321M6x1840 sob consulta
K0477.114A14,15,72725355038373052321M6x1840 sob consulta
K0477.116A16,15,72725355038373052321M6x1840 sob consulta
K0477.118A18,15,72725355038373052321M6x1840 sob consulta
K0477.120A20,15,72725355038373052321M6x1840 sob consulta

Abraçadeira para conexão de tubos com pedestal em aço inoxidável, forma B

mais informações

Desenhos

Abraçadeira para conexão de tubos com pedestal em aço inoxidável, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaABCD

EGHKLMNPRSCADAces.PreçoEncomendar
K0477.130B30,173937,4486040405060745.541M8x30 sob consulta
K0477.140B40,17951,749,4638060606080105248,7M10x35 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33