Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Meio cilindro em latão, zinco ou plástico.Versão:Zinco niquelado.Indicação:Os meio cilindros podem ser usados em combinação com as alavancas giratórias. Os meio cilindros são instalados nas alavancas giratórias e são usados para travar um armário de distribuição, por exemplo. O cilindro de fechadura é um meio cilindro que só pode ser travado de um lado (externo).

Forma A: os meio cilindros Forma A são fornecidos com duas chaves. Os fechos são chaveados separadamente, ou seja, cada fecho só pode ser aberto com as duas chaves fornecidas.

Forma B: os meio cilindros Forma B são fornecidos com duas chaves. As fechaduras possuem fechos iguais, o que significa que todos os cilindros podem ser abertos com a mesma chave (fechadura 1333).

Forma C: meio cilindro com atuador de palheta dupla de 3 mm.

Forma D: meio cilindro com atuador de palheta dupla de 5 mm.

Forma E: meio cilindro com atuador de 6 mm de perfil quadrado.

Forma F: meio cilindro com atuador de 7 mm de perfil quadrado.

Forma G: meio cilindro com atuador de 8 mm de perfil quadrado.

Forma H: meio cilindro com atuador triangular de 6 mm.

Forma I: meio cilindro com atuador triangular de 10 mm.

Forma J: meio cilindro com atuador triangular de 7 mm.

Forma K: meio cilindro com atuador triangular de 8 mm.

Forma L: meio cilindro com fenda.

Forma M: inserto de forma.

Forma N: inserto de forma com travamento automático.
Acessórios:K2268 Alavanca giratória de plástico para cilindro de perfil.
K2269 Alavanca giratória de plástico.
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2270_C Meio cilindro para alavanca giratória em forma C 271 kB
 Indicação técnica manípulos giratórios 324 kB

Desenhos

Meio cilindro para alavanca giratória em forma C

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoDenominaçãoVersão 1FormaMaterial
do corpo
básico
AcionamentoB

DD1HH1LL1CADAces.PreçoEncomendar
K2270.02Perfil de meio cilindroTravamento do inserto de formaCzincopalheta dupla 3 mm1017M533194031 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33