Grupos de mercadorias
Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes
K2271

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco.Indicação:Os adaptadores para hastes são usados para conectar hastes redondas e planas com alavancas giratórias. Os adaptadores e a combinação de alavanca giratória e hastes criam um sistema de travamento de 2 ou 3 pontos que pode ser usado para proteger armários de distribuição, por exemplo.Acessórios:K1114 Lingueta para chave fecho de aço.
K2244 Lingueta para chave fecho de aço.
K2271 Adaptador para hastes redondas de aço, aço inoxidável ou zinco.
K2274 Hastes redondas de aço para alavanca giratória.
K2278 Hastes planas de aço para alavanca giratória.
K2279 Trava de haste de plástico ou zinco para hastes planas.
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2271 Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes 200 kB
 Indicação técnica manípulos giratórios 324 kB

Desenhos (visão geral)

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma A

mais informações

Desenhos

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma A

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Tipo
da forma
B

DHH1H2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2271.038Aaçopara sistema de 2 pontos16,55-2,51,8-388,1 sob consulta
K2271.035Aaçopara sistema de 2 pontos16,55-2,51,8-358,1 sob consulta
K2271.135Aaço inoxidávelpara sistema de 2 pontos16,55-2,51,8-358,1 sob consulta
K2271.138Aaço inoxidávelpara sistema de 2 pontos16,55-2,51,8-388,1 sob consulta

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma B

mais informações

Desenhos

Adaptador de aço, aço inoxidável ou zinco para hastes, forma B

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoFormaMaterial
do corpo
básico
Tipo
da forma
B

DHH1H2LL1L2CADAces.PreçoEncomendar
K2271.236Bzincopara sistema de 3 pontos205,8132,61048368,2 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33