Grupos de mercadorias
Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados
K2248

Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados

voltar

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Latão.
Aplicação de lamelas em poliamida (PA6).
Mola de contato em aço inoxidável (M12x1,5 não possui qualquer mola de contato).
Anel de vedação em borracha de policloropreno (CR)/NBR.
O-Ring em NBR.
Versão:niquelado.Indicação:Conectores com rosca para cabos para rosca de conexão métrica conforme a norma DIN EN 60423. Para cabos e condutores com blindagem. Conexão CEM fácil e rápida da malha de blindagem ao potencial da carcaça por meio das molas de contato e dos apoios intermédiários. A vedação e o alívio de tração ocorrem por meio de lamelas e um anel de vedação internos.

Grau de proteção IP68 (5 bar – 30 min).

Os conectores com rosca para cabos são destinados à introdução de cabos e condutores fixos em carcaças, distribuidores e caixas de conexão.
Faixa de temperatura:Estática: -40 °C até +100 °C.
Dinâmica: -20 °C até +100 °C.
Indicação de desenho:
1) O-Ring a partir de M32x1,5
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K2248 Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados 240 kB

Desenhos

Conectores com rosca para cabos CEM em latão niquelados

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoD

D1D2H
máx.
LSW1SW2torque de aperto máx.
em SW1
Nm
torque de aperto máx.
em SW2
Nm
CADAces.PreçoEncomendar
K2248.12150M12X1,53-6-25514143,53,5 sob consulta
K2248.16150M16x1,55-92-830517173,53,5 sob consulta
K2248.20150M20X1,59-133-1133,5622223,53,5 sob consulta
K2248.25150M25x1,511-168-1436,5727276,76,7 sob consulta
K2248.32150M32x1,514-2010-1938834341212 sob consulta
K2248.40150M40X1,519-2715-25418434313,513,5 sob consulta
Pesquisa
Carrinho de compras
Quantidade de artigos: 0
Total: 0,00  
Exibir
Disponibilidade
Aqui você pode verificar a disponibilidade do artigo.
Kuba
Mapa do site Imprimir Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33