Grupos de mercadorias

Descrição do artigo/Imagens dos produtos

DescriçãoMaterial:Carcaça, acionamento, porca e lingueta em zamak.
Anel de vedação plano em borracha.
Versão:Carcaça, acionamento, porca e lingueta banhados a cromo.Indicação:Fechos lingueta com lingueta abaulada são utilizadas predominantemente em portas e carcaças que requerem uma alta pressão de vedação. Pode ser utilizada à direita ou à esquerda. O curso de fechamento é feito sempre em sentido horário. Ao girar o acionamento para a direita, o curso de aperto é aumentado gradualmente em até 9,5 mm com ângulo de rotação giratório máximo de 270°.

A porca de fixação é adicionada unilateralmente como porca de aterramento com garras.

Protegida contra água e poeira conforme IP65.
Acessórios:Chave de caixa K0535Indicação de desenho:
Acionamento (miolo):
a) Quadrado 7 mm
b) Palheta dupla 3 mm
c) Palheta dupla 5 mm

1) O-Ring
2) Adaptador
Particularidades:
RoHS
DownloadAqui você encontra mais informações reunidas no arquivo PDF:

Você está buscando dados CAD? Você encontra estes dados diretamente na tabela de produtos.
 Folha de dados K0527 Fechos lingueta com lingueta abaulada 276 kB

Desenhos

Fechos lingueta com lingueta abaulada

Ferramentas para a seleção de artigo/filtro de pesquisa

Código do artigoAcionamentoALS
máx.
CADAces.PreçoEncomendar
K0527.17301quadrado 7 mm30 -9,53020  sob consulta
K0527.17401quadrado 7 mm40 -9,54030  sob consulta
K0527.17501quadrado 7 mm50 -9,55040  sob consulta
K0527.17601quadrado 7 mm60 -9,56050  sob consulta
K0527.43301palheta dupla 3 mm30 -9,53020  sob consulta
K0527.43401palheta dupla 3 mm40 -9,54030  sob consulta
K0527.43501palheta dupla 3 mm50 -9,55040  sob consulta
K0527.43601palheta dupla 3 mm60 -9,56050  sob consulta
K0527.45301palheta dupla 5 mm30 -9,53020  sob consulta
K0527.45401palheta dupla 5 mm40 -9,54030  sob consulta
K0527.45501palheta dupla 5 mm50 -9,55040  sob consulta
K0527.45601palheta dupla 5 mm60 -9,56050  sob consulta
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
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Todos os direitos reservados. Telefone +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33